MAX44285

量产

双通道,高精度,高压,电流检测放大器

集高精度与高压一体的独特组合,工作压力76V

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.7V至76V通用输入模式
  • 低12µV (max)输入补偿电压
  • 低0.1% (max)增益误差
  • 增益选择
    • G = 12.5V/V (MAX44285L)
    • G = 20V/V (MAX44285T)
    • G = 50V/V (MAX44285F)
    • G = 100V/V (MAX44285H)
  • 1mm x 2mm 8-Bump WLP和8引脚µMAX封装
MAX44285
双通道,高精度,高压,电流检测放大器
MAX44285: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX44285EVKIT

MAX44285评估套件

特性和优点

  • 精密的实时电流监测
  • 输入共模范围:+2.7V至+76V
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX44285评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX44285双通道、高精度、高电压、电流检测放大器。该评估套件用于演示采用超小型、1mm x 2mm、8引脚WLP封装的MAX44285。

该评估套件PCB已安装MAX44285TAWA+(20V/V增益版本)。提供其他增益选项。如需引脚兼容的MAX44285LAWA+ (G = 12.5V/V)、MAX44285FAWA+ (G = 50V/V)和MAX44285HAWA+ (G = 100V/V),请联系工厂。

 

应用

  • 基站和通信设备
  • 工业控制和自动化
  • 电源管理系统
  • 服务器背板

MAX44285EVKIT
MAX44285评估套件

参考电路

MAXREFDES77 Connected to Munich Board
MAXREFDES77 参考设计

双通道电流检测外设模块

特性和优点

  • 2.7V至76V输入共模电压
  • 12μV (最大)低输入失调电压
  • 0.1% (最大)低增益误差
  • 增益 = 20V/V和100V/V
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
MAXREFDES77
双通道电流检测外设模块
MAXREFDES77 Connected to Munich Board
MAXREFDES77
MAXREFDES39
MAXREFDES39#:通过MAX11300 PIXI IC进行功率放大器偏置
Connections of the MAXREFDES39# board with the PTMA210152M EV kit
MAXXREFDES39 DC-DC converter circuit
MAXREFDES39 System Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max44285的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览