MAX11046B

4/6/8通道、16/14位、同时采样ADC

业内首款单电源供电的双极性ADC,具有高阻输入

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位ADC (MAX11044/MAX11044B/MAX11045/MAX11045B/MAX11046/MAX11046B)和14位ADC (MAX11054/MAX11055/MAX11056)
    • 8通道ADC (MAX11046/MAX11046B/MAX11056)
    • 6通道ADC (MAX11045/MAX11045B/MAX11055)
    • 4通道ADC (MAX11044/MAX11044B/MAX11054)
  • 单模拟电源和数字电源供电
  • 高达1GΩ的高阻输入
  • 每通道均具有片内T/H电路
  • 3µs的快速转换时间
  • 高吞吐率:每个通道为250ksps
  • 16位/14位、高速并行接口
  • 由内部时钟控制转换
  • 10ns孔径延时
  • 100ps通道间T/H匹配
  • 低温漂、高精度4.096V内部基准支持±5V输入范围
  • 3.0V至4.25V外部基准范围,支持±4.0V至±5.2V满量程输入范围
  • 56引脚(8mm x 8mm) TQFN和64引脚(10mm x 10mm) TQFP封装
  • 可提供评估板
MAX11046B
4/6/8通道、16/14位、同时采样ADC
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX11040 24位、4通道、同时采样、可级联的Σ-Δ ADC
MAX11058 4/6/8通道、16/14位、同时采样ADC
单通道模数转换器 2
MAX1066 过期 低功耗、14位模数转换器,并行接口
MAX1166 量产 低功耗、16位模数变换器,并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX11046EVKIT

MAX11044、MAX11045、MAX11046、MAX11047、MAX11048和MAX11049评估板

特性和优点

  • 8通道同时采样ADC输入
  • 所有信号输入通道均具有BNC连接器
  • 6V至8V单电源电压供电
  • USB至PC的连接
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件

产品详情

MAX11046评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估8通道、16位同时采样ADC MAX11046。评估板还包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估MAX11046的特性提供了一个简便的图形用户接口(GUI)。

MAX11046评估板PCB上安装了MAX11046ETN+。MAX11046评估板也可以用来评估MAX11044、MAX11045、MAX11047、MAX11048和MAX11049。如需评估上述器件,请与工厂联系申请引脚兼容的MAX11044ETN+、MAX11045ETN+、MAX11047ETN+、MAX11048ETN+和MAX11049ETN+的免费样品。

应用

  • 自动测试设备
  • 多相电机控制
  • 功率因数监测与修正
  • 电网保护
  • 振动与波形分析

MAX11046EVKIT
MAX11044、MAX11045、MAX11046、MAX11047、MAX11048和MAX11049评估板

参考电路

MAXREFDES30
MAXREFDES30 参考设计

8通道同时采样模拟前端

特性和优点

  • 高精度、8通道、同步采样输入
  • 250ksps高速采样率
  • 高精度16位分辨率
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 支持ZedBoard™平台的配置文件
  • 兼容FMC
MAXREFDES30
8通道同时采样模拟前端

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11046B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览