MAX44241

量产

36V、低噪声、高精度、双通道运算放大器

高精度,高压应用中具有低噪音特性

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.7V至36V供电范围
  • 超低输入失调VOS:5µV (最大值)
  • 低失调漂移:20nV/°C (最大值)
  • 1kHz噪声低至9nV/
  • 1µs快速建立时间
  • 5MHz增益带宽积
  • 满摆幅输出
  • 集成EMI滤波器
  • 低静态电流:0.55A (最大值)
  • 8引脚µMAX/SO封装
MAX44241
36V、低噪声、高精度、双通道运算放大器
MAX44246: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX44241

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX44246EVKIT

MAX44246评估板

特性和优点

  • 满足多运放配置
  • 元件焊盘用于构建Sallen-Key滤波器
  • 采用易于使用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44246评估板(EV kit)提供经过验证的设计,评估MAX44246超高精度、低噪声、低漂移双通道运算放大器(op amps),器件采用8引脚µMAX®封装。评估板电路预配置为同相放大器,但改动少许元件即可配置为其它拓扑。
评估板上安装了MAX44246AUA+。

应用

  • 电池供电设备
  • 称重放大器
  • PLC模拟I/O模块
  • 精密仪表
  • 传感放大器

MAX44246EVKIT
MAX44246评估板

参考电路

MAXREFDES38
MAXREFDES38 参考设计

MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

特性和优点

  • High accuracy
  • Low power
  • Accepts 3VP-P single-ended signal or 6VP-P differential signal
  • Optimized layout and size
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Test data
MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor
MAXREFDES38
MAXREFDES38 System Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max44241的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览