电流镜
searchIcon
banner background image

电流镜

ADI公司的电流镜为精密、高动态范围、宽可变电源器件,可用于光功率监控、电压偏置与电流监控以及电压至电流转换。我们的电流镜可监控低至3 nA、高至3 mA的电流,具有1%或更佳的线性度。电流动态范围为120 dB或60倍的电流范围,同时我们的器件具有过流保护特性,强制将输入引脚接地,以免器件损坏。在(–40°C至+85°C)温度范围和过程内,该动态范围仅影响该范围下限的10 dB。
ADI公司的电流镜为精密、高动态范围、宽可变电源器件,可用于光功率监控、电压偏置与电流监控以及电压至电流转换。我们的电流镜可监控低至3 nA、高至3 mA的电流,具有1%或更佳的线性度。电流动态范围为120 dB或60倍的电流范围,同时我们的器件具有过流保护特性,强制将输入引脚接地,以免器件损坏。在(–40°C至+85°C)温度范围和过程内,该动态范围仅影响该范围下限的10 dB。