MAX8719

量产

高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑

高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4V至28V输入范围
  • 18µA静态电源电流
  • <3µA关断电源电流
  • 100mA输出电流
  • 3.3V或5V由引脚选择的输出(MAX8718)
  • 可调节的1.24V至28V输出(MAX8719)
  • ±2%输出精度
  • 热过载保护
  • 带有延时的电源就绪输出
  • 热增强型8引脚TDFN封装
  • MAX8719
    高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    参考电路

    MAXREFDES60
    MAXREFDES60 参考设计

    16位模拟输出Micro PLC

    特性和优点

    • 高精度
    • 0至10V电压输出,±20%超量程
    • 隔离电源和数据
    • Micro PLC外形尺寸
    • 设备驱动
    • C源代码示例
    • 测试数据
    MAXREFDES46
    MAXREFDES46 参考设计

    4-Channel Analog Input/Output

    特性和优点

    Features

    • Programmable high-accuracy current/voltage output
    • High accuracy
    • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
    • Current output drives 0 to 1kΩ
    • Voltage output drives loads down to 1kΩ
    • Extensive error reporting
    • Isolated power and data
    • Device drivers
    • Example C source code

    Competitive Advantages

    • Flexibility
    • System safety
    • Small solution size

    Applications

    • PLCs
    • DCS
    • Distributed I/Os
    • Embedded systems
    • Industrial control and automation
    MAXREFDES32
    MAXREFDES32 参考设计

    具有反激式DC-DC功能的2通道模拟输入/模拟输出

    特性和优点

    • 两个独立的模拟输入
    • 两个独立的模拟输出
    • 隔离电源和数据
    • 400ksps高速模拟输入采样速率
    • 高精度16位分辨率
    • 电压输出在17µs内稳定在2 LSB以内
    • 电流输出在77µs内稳定在2 LSB以内
    • 设备驱动
    • C源代码示例
    • 支持ZedBoard平台的配置文件
    • 兼容FMC
    MAXREFDES75
    MAXREFDES75 参考设计

    MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出

    特性和优点

    • 比例测量或与高精度电压基准进行比较测量
    • 用户可编程传感器(负载单元)的失调和增益校准
    • 用户可编程DAC的失调和增益校准
    • 用户可编程电压输出范围映射
    MAXREFDES61 - Block Diagram
    MAXREFDES61 参考设计

    16位、四路模拟输入微型PLC卡

    特性和优点

    • 高精度
    • -10至+10V ±20%电压输入
    • 4至20mA +20%电流输入
    • 隔离电源和数据
    • 微型PLC规格
    • 器件驱动器
    • C语言源代码示例
    • 测试数据
    MAXREFDES74
    MAXREFDES74 参考设计

    MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

    特性和优点

    The MAXREFDES74# reference design features:

    • Power and data isolation
    • Flexible, configurable inverting or noninverting input scheme
    • Unipolar or bipolar input (ADC) and output (DAC)

    MAX11156

    • 18-bit resolution with no missing codes
    • SNR: 94.4dB
    • THD: -107dB at 1kHz
    • Buffered internal or external voltage reference input
    • Internal reference with -6ppm/°C (typ) temperature coefficient
    • Single 5V supply
    • True bipolar ±5V input range

    MAX5318

    • 18-bit resolution with no missing codes
    • High accuracy: ±2 LSB INL (max)
    • 3µs settling time
    • User-programmable offset and gain calibration
    • ±0.5ppm/°C (typ) offset and gain drift over temperature
    • Force/sense output
    • 50MHz SPI-compatible interface with 1.8V to 5.5V logic
    MAXREFDES60
    16位模拟输出Micro PLC
    MAXREFDES46
    4-Channel Analog Input/Output
    MAXREFDES32
    具有反激式DC-DC功能的2通道模拟输入/模拟输出
    MAXREFDES75
    MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出
    MAXREFDES61
    16位、四路模拟输入微型PLC卡
    MAXREFDES74
    MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8719的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览