MAX44245
推荐用于新设计36V、高精度、低功耗、90µA双运放
为高压应用提供精密、低功耗性能
- 产品模型
- 4
产品详情
应用
- 4-20mA和0至10V变送器
- PLC模拟I/O模块
- 便携式医疗设备
- 传感器接口
- 定秤
- 超低输入失调:7.5µV (最大值)
- 低至30nV/°C的失调漂移(最大值)
- 每路运放仅消耗90µA静态电流
- 低输入噪声
- 1kHz下,噪声密度为50nV/
- 0.1Hz至10Hz,噪声密度为0.5µVP-P
- 1kHz下,噪声密度为50nV/
- 1MHz增益带宽积
- EMI抑制
- 满摆幅输出
- 2.7V至36V供电范围
- 8引脚µMAX封装和SO封装
MAX44248为超高精度、低噪声、零漂移双通道运放,在较宽的供电范围内保持超低功耗特性。器件集成了专有的自动调零电路,通过连续测量、补偿输入失调消除随时间、温度变化产生的漂移以及1/f噪声的影响。器件还集成了EMI滤波器,以减小输出信号上的高频解调。运放采用2.7V至36V单电源供电,或±1.35V至±18V双电源供电。器件为单位增益稳定,具有1MHz增益带宽积,每路运放仅消耗90µA电流。
低失调电压、低噪声以及较宽的供电范围,使得这些器件可理想用于传感器接口和变送器。
器件提供8引脚µMAX®封装和SO封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX44245ASD+ | 14-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX44245ASD+T | 14-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX44245AUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX44245AUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
零漂移运算放大器 1 | ||
MAX9618 | 量产 | 高效、1.5MHz运算放大器,提供RRIO |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX44245
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44245的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论