概览
设计资源
设计与集成文件
- 原理图
- PCB布局
- PCB CAD文件
- PCB Gerber文件
- Nexys 3平台
- ZedBoard平台(Zynq-7000)
- 物料清单(BOM)
- 测试结果
描述
紧凑型Fremont (MAXREFDES6)子系统参考设计(图1)通过带隔离数据路径的高精度16位模拟前端(AFE)准确测量低电压、0至100mV、单端模拟信号。该设计优化了超高精度低噪声缓冲器(MAX9632)的功能;高精度ADC (MAX11100);超高精度4.096V基准电压源(MAX6126);600VRMS单芯片数据隔离器(MAX14850);以及低压差(LDO)稳压器,提供+6V、+5V和-5V稳压电源轨(MAX1659和MAX1735)。这款出类拔萃的AFE解决方案适用于许多需要低电压输入、高阻抗和高精度模数转换的应用。智能工厂、工业和医疗应用不断使用更多不同配置的传感器。虽然低压传感器提供基本数据,但也需要/生成高信噪比,使得许多分立式和集成式模数转换器(ADC)不足以满足这些应用的需要。
图1.Fremont子系统设计框图。
优势和特点
特性
- 应用
- 高精度模拟输入
- 高阻抗
- 0至100mV输入范围
- 隔离数据路径
- 印刷电路板(PCB)面积小
- 设备驱动
- C源代码示例
- 兼容Pmod™的外形尺寸
应用
- 低压输出传感器
- 过程控制
- 医疗
竞争优势
- 特别的单端架构
- 优化电路板尺寸
- 防磁干扰数据路径隔离
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
详情
文件和资源
-
MAXREFDES6 设计文件2021/3/11ZIP43 M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。