MAX44252

量产

20V、超高精度、低噪声运算放大器

高压(2.7V至20V)创新组合,具有业内最低噪声和自归零技术的高精度SOT23封装放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V至20V供电范围
  • 集成EMI滤波器
  • 室温下,输入失调电压为6µV (最大值)
  • TCVOS为19nV/°C (最大值)
  • 5.9nV/低输入参考电压噪声
  • 0.1Hz至10Hz范围内噪声为123nVP-P
  • 400ns快速建立时间
  • 10MHz增益带宽积
  • 满摆幅输出
  • 高精度,适用于精密信号采集系统
MAX44252
20V、超高精度、低噪声运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX44251EVKIT

MAX44251评估板

特性和优点

  • 满足多运放配置
  • 满摆幅输入/输出
  • 采用易于使用的0805元件
  • 2.7V至20V电源范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44251评估板(EV kit)提供经过验证的设计,评估MAX44251双路、低功耗、低漂移运算放大器(op amp),器件采用8引脚SOT23封装。评估板电路预配置为同相放大器,但改动少许元件即可配置为其它拓扑。低功耗、低漂移、低输入失调电压和满摆幅输入/输出电路,使得该器件理想满足超低噪声、超高直流精度的应用需求。元件焊盘符合0805封装,便于焊接和替换。评估板上安装了MAX44251AKA+。

应用

  • 负载单元和传感器桥放大器
  • 医疗仪表
  • 精密仪表
  • 压力变送器
  • 应变仪

MAX44250EVKIT

MAX44250评估套件

特性和优点

  • 适应多种运算放大器配置
  • 轨到轨输入/输出
  • 可容纳易于使用的0805元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX44250评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用5引脚SOT23封装的MAX44250低功耗、低漂移运算放大器。该评估套件电路预配置为同相放大器,但只需改动少量元件即可适应其他拓扑结构。该器件具有低功耗、低漂移输入失调电压和轨到轨输入/输出级,非常适合需要超低噪声和直流精度的应用。元件焊盘可容纳0805封装,易于焊接和更换。该评估套件已安装MAX44250AUK+。

 

应用

  • 负载单元和传感器桥放大器
  • 医疗仪表
  • 精密仪表
  • 压力变送器
  • 应变仪

MAX44251EVKIT
MAX44251评估板
MAX44250EVKIT
MAX44250评估套件

参考电路

MAXREFDES30
MAXREFDES30 参考设计

8通道同时采样模拟前端

特性和优点

  • 高精度、8通道、同步采样输入
  • 250ksps高速采样率
  • 高精度16位分辨率
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 支持ZedBoard™平台的配置文件
  • 兼容FMC
MAXREFDES30
8通道同时采样模拟前端

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44252的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览