MAX14626
量产具有高压、反向输入保护功能的4–20mA电流环保护器
业内第一款为工业模拟输入模块设计的4mA至20mA集成电流环路保护器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高性能
- 低导通电阻:25Ω (典型值)
- 高精度:±10%限流门限
- 较宽的电源电压:+2.3V至+40V
- 低工作电流
- 超低温度系数
- 为传感器提供可靠保护
- 与分立方案相比,可有效避免大功率损耗问题
- 热关断
- 反向输入保护
- 为紧凑型系统节省电路板空间
- 无需分立的PTC自恢复保险丝、齐纳二极管和电阻器
- 3mm x 3mm, 6引脚TDFN封装
MAX14626电流环保护器内置限流开关,能够防止因检测失效而导致模拟输入模块损坏。限流开关的导通电阻为25Ω (典型值),工作输入电压范围:+2.3V至+36V。高精度限流值可以设置到30mA,非常适合传感器读取设备的保护。
MAX14626工作在连续限流模式,检测并处理过流事件,其它安全功能包括:热关断和反向输入保护,其中热关断可防止保护器因过热而受损;反向输入保护则可避免传感器极性反接。
该器件采用微型6引脚(3mm x 3mm) TDFN封装,带有裸焊盘;器件工作在-40°C至+85°C范围。
应用
- null
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14626ETT+ | 6-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX14626ETT+T | 6-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX14626ETT+ | 量产 | |
MAX14626ETT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14626的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论