MAX1775

量产

双输出、降压型DC-DC转换器,用于PDA/掌上电脑

双输出降压转换器,用于PDA和掌上电脑

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双通道、高效、同步整流降压型转换器
  • 主电源
    • 可调范围:+1.25V至+5.5V
    • 负载电流超过2A
    • 效率高达95%
  • 内核电源
    • 可调范围:1V至5V
    • 内部开关
    • 负载电流高达1.5A
    • 效率高达92%
  • 占空比高达100%(最大值)
  • 开关频率高达1.25MHz
  • 输入电压范围:+2.7V至+28V
  • 静态电流:170µA
  • 关断电流:5µA
  • 数字软启动
  • 独立关断输入
MAX1775
双输出、降压型DC-DC转换器,用于PDA/掌上电脑
MAX1775:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PMIC(DC/DC、PowerPath和电池充电器) 1
MAX1774 量产 双路、高效率、降压型转换器,带有备用电池切换开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1775EVKIT

MAX1775评估板

特性和优点

  • 输入范围:+2.7V至+5.5V
  • 输出电压
    • 1.5A时,+3.3V输出
    • 500mA时,+1.8V输出
  • 输出可通过电阻调节
  • 内部MOSFET开关(内核输出)
  • IC关断电流:5µA(典型值)
  • 开关频率高达1.25MHz
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1775评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含一个双通道降压型开关稳压器电路。该电路配置为提供+3.3V的主输出电压和+1.8V的内核输出电压。主输出提供高达1.5A的电流,核心输出提供高达500mA的电流。

电路的电源可从+2.7V至+5.5V直流源提供。该评估套件可针对高达+28V的输入电压进行重新配置。内核的输入可以由输入源供电,对于更高的输入电压,可由主输出供电。

MAX1775评估套件具有低静态电流,效率高达95%,可有效延长电池使用时间。工作频率高达1.25MHz,支持使用小型表面贴装元件。

MAX1775EVKIT
MAX1775评估板

参考电路

MAXREFDES38
MAXREFDES38 参考设计

MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

特性和优点

  • High accuracy
  • Low power
  • Accepts 3VP-P single-ended signal or 6VP-P differential signal
  • Optimized layout and size
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Test data
MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor
MAXREFDES38
MAXREFDES38 System Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1775的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览