MAX14850

量产

六通道数字隔离器

业内首款单芯片600VRMS数字隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高压保护
    • 600VRMS 60秒隔离
    • 单向输出短路保护
  • 完整的数字隔离方案
    • 四路单向信号:2路输入/2路输出
    • 两路双向开漏信号
    • 50Mbps (最大值)单向数据传输速率
    • 2Mbps (最大值)双向数据传输速率
  • 兼容多种接口标准
    • 带时钟扩展的I²C
    • SPI
    • RS-232、RS-422/RS-485
    • SMBus、PMBus接口
MAX14850
六通道数字隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAXPMBAE

Maxim模拟外设模块集锦

特性和优点

  • 所包含的数据转换器、接口、时钟、传感器等模块能够满足众多设计需求
  • 插件模块允许快速开发硬件原型
  • 经过验证的软件驱动缩短开发周期
  • FPGA配置文件简化设计

产品详情

Maxim模拟集锦是一组外设模块集合,可直接插入任何FPGA/CPU扩展端口,该端口遵循Digilent公司制定的Pmod™标准。该集合包括各种通用的模拟和混合信号功能模块。提供模块软件支持,包括用于三个主流FPGA平台(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3和Avnet ZEDBoard)的FPGA配置文件,以及验证和演示每个模块的例程,使用这些例程演示模块功能时,可以轻松地进行拆分和存档,方便地剪切、复制到主程序中。简便的插件设计和易于集成的软件架构,有助于用户加速从方案论证到设计原型的开发进程。

eval board
MAX14850PMB1

MAX14850PMB1外设模块

特性和优点

  • 隔离基于SPI或UART的Pmod兼容模块与主机系统
  • 数据速率从2Mbps至20Mbps或更高,取决于具体配置
  • 2引脚接头连接外部电压,以实现模块隔离
  • 提供600VRMS隔离,持续时间60s
  • 隔离四路SPI或UART信号,以及两个控制信号
  • 单向输出具有短路保护
  • 12引脚Pmod兼容连接器(公头),连接主系统
  • 12引脚Pmod兼容连接器(母头),连接模块
  • 符合RoHS标准
  • 经验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14850PMB1外设模块使用MAX14850数字隔离器隔离SPI或UART模块与其它任一主系统,主系统可通过Pmod™兼容扩展端口配置为UART或SPI接口。该外设模块首先插入主机Pmod端口,另一UART或SPI模块则插入该外设模块的12引脚Pmod兼容连接器,从而实现与主机之间的电气隔离,副边电源连接到该外设模块。
IC采用Maxim专有的工艺技术提供6通道数字隔离器,单芯片设计为不同电源域的电路提供紧凑、低成本的数字信号传输。六个通道中的四个为单向通道,每个通道支持DC至50Mbps传输速率,四个通道中的两个通道沿各自方向将数据传送到隔离层的另一侧。两个双向通道采用开漏架构,每个通道可支持DC至2Mbps的数据速率。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX14850 IC数据资料。

应用

  • 工业控制系统
  • null
  • 隔离RS-232和RS-485/RS-422
  • 医疗系统
  • 电信系统

MAX14850EVKIT

MAX14850评估板

特性和优点

  • 采用5V单电源工作
  • 板上隔离的RS-485和RS-232收发器,易于测试
  • 60s隔离600VRMS
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX14850评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示6通道数字隔离器MAX14850的功能,该器件采用16引脚、窄体SO表贴封装。评估板带有板上隔离电源、RS-485收发器以及RS-232收发器。评估板采用5V单电源供电。

应用

  • 电池管理
  • I²C、SPI、SMBus和PMBus™接口
  • 工业控制系统
  • 隔离RS-232和RS-485/RS-422
  • 医疗系统
  • 电信系统

MAXSANTAFEEVSYS

MAXREFDES5 4通道AFE模拟前端评估板

特性和优点

  • 自带简易MAXREFDES5评估板
  • 理想的AFE,通用模拟输入率
  • 小尺寸外形尺寸测试平台
  • 内含所有相关的参考设计资料

产品详情

MAXSANTAFEEVSYS评估板允许用户快速演示、评估MAXREFDES5 4通道16位模拟前端(AFE)参考设计,无需台式电源、信号发生器或Xilinx开发板。参考设计电路板通过USB - SPI适配器连接至PC,适配器为电路板提供电源和数据通信。为测试AFE参考设计,也提供USB供电的信号发生器板,该电路板使用Maxim的数/模转换器(DAC)。利用Windows®图形用户界面(GUI)与电路板通信,产生各种模拟信号测试图形,并可轻松访问AFE测量数据。

MAXREFDES5参考设计为4通道模拟前端(AFE),支持10V至+10V、0至10V和4–20mA电流环信号。方案集成了片上衰减的16位ADC (MAX1301),两路输入通道上提供低噪声、高阻输入的模拟缓冲器(MAX9632)和超高精度4.096V电压基准(MAX6126),以获取16位系统的最高性能。600VRMS数字隔离器(MAX14850)和3W变压器驱动器(MAX256)提供必要的数据和电源隔离,连接至主机。LDO稳压器(MAX1659)为模拟前端提供+12V、-12V和5V稳压电源。

评估板包含配件
  • MAXREFDES5 4通道AFE电路板
  • USB2PMB1 USB至Pmod 2A适配器电路板
  • MAX5216DACLITE信号发生器电路板
  • 两根(2)带线夹的连接线(1红、1黑)
  • 两根(2) A型USB-B型USB转接电缆
  • U盘(含文档)、GUI应用程序和USB驱动
  • 快速入门指南(印刷版)

 

应用

  • 工业数据采集
  • 可编程自动化控制器(PAC)
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 比例-积分-微分(PID)控制器

MAXPMBAE
Maxim模拟外设模块集锦
MAX14850PMB1
MAX14850PMB1外设模块
MAX14850EVKIT
MAX14850评估板
MAXSANTAFEEVSYS
MAXREFDES5 4通道AFE模拟前端评估板

参考电路

MAXREFDES4
MAXREFDES4 (Campbell) 参考设计

16位高精度4-20mA输入隔离模拟前端(AFE)

特性和优点

  • 高精度
  • 4–20mA电流环路输入
  • 输入范围:0.2V至4.096V
  • 隔离电源和数据
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸
maxrefdes5fig00
Santa Fe (MAXREFDES5) 参考设计

16位、高精度、多路输入、隔离型模拟前端(AFE)

特性和优点

  • 高精度
  • ±10V,0至10V和4–20mA输入
  • 隔离电源和数据
  • 小尺寸印刷电路板(PCB)
  • 器件驱动器
  • C语言源代码
  • Pmod™兼容规格
maxrefdes12fig01
MAXREFDES12 参考设计

隔离、八通道、工业数字输入电平转换器/串行器

特性和优点

  • 八路高压输入通道(最高36V)
  • 片上8-1串行器,SPI接口
  • 内部5V稳压器
  • 隔离电源和数据
  • 小尺寸印制板(PCB)面积
  • 器件驱动器
  • C语言源代码示例
  • Pmod™兼容规格

maxrefdes63fig00
MAXREFDES63 参考设计

8-Channel Digital Output Micro PLC Card

特性和优点

  • Isolated power and data
  • Micro PLC form factor
  • Device drivers
  • Example C source code
maxrefdes62 body fig01
MAXREFDE62 参考设计

RS-485通信Micro PLC卡

特性和优点

  • 高速RS-485通信
  • 隔离电源和数据
  • Micro PLC外形尺寸
  • 通过RS-485线路上的TVS提供扩展保护
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 测试数据
MAXREFDES64
MAXREFDES64 参考设计

8-Channel, Digital-Input Micro PLC Card

特性和优点

  • Isolated power and data
  • Micro PLC form factor
  • Device drivers
  • Example C source code
MAXREFDES60
MAXREFDES60 参考设计

16位模拟输出Micro PLC

特性和优点

  • 高精度
  • 0至10V电压输出,±20%超量程
  • 隔离电源和数据
  • Micro PLC外形尺寸
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 测试数据
MAXREFDES46
MAXREFDES46 参考设计

4-Channel Analog Input/Output

特性和优点

Features

  • Programmable high-accuracy current/voltage output
  • High accuracy
  • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
  • Current output drives 0 to 1kΩ
  • Voltage output drives loads down to 1kΩ
  • Extensive error reporting
  • Isolated power and data
  • Device drivers
  • Example C source code

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • System safety
  • Small solution size

Applications

  • PLCs
  • DCS
  • Distributed I/Os
  • Embedded systems
  • Industrial control and automation
MAXREFDES32
MAXREFDES32 参考设计

具有反激式DC-DC功能的2通道模拟输入/模拟输出

特性和优点

  • 两个独立的模拟输入
  • 两个独立的模拟输出
  • 隔离电源和数据
  • 400ksps高速模拟输入采样速率
  • 高精度16位分辨率
  • 电压输出在17µs内稳定在2 LSB以内
  • 电流输出在77µs内稳定在2 LSB以内
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 支持ZedBoard平台的配置文件
  • 兼容FMC
MAXREFDES75
MAXREFDES75 参考设计

MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出

特性和优点

  • 比例测量或与高精度电压基准进行比较测量
  • 用户可编程传感器(负载单元)的失调和增益校准
  • 用户可编程DAC的失调和增益校准
  • 用户可编程电压输出范围映射
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61 参考设计

16位、四路模拟输入微型PLC卡

特性和优点

  • 高精度
  • -10至+10V ±20%电压输入
  • 4至20mA +20%电流输入
  • 隔离电源和数据
  • 微型PLC规格
  • 器件驱动器
  • C语言源代码示例
  • 测试数据
maxrefdes18 image 1
MAXREFDES18 参考设计

高精度模拟电流/电压输出

特性和优点

应用

  • PLC(可编程控制器)
  • DCS
  • 分布式I/O
  • 嵌入式系统
  • 工业控制与自动化
  • 工业传感器

竞争优势

  • 灵活性
  • 系统安全
  • 小尺寸解决方案
  • 低成本

特性

  • 可编程高精度电流/电压输出
  • 电流输出驱动0至1kΩ
  • 电压输出驱动负载至1kΩ
  • 齐全的错误报告
  • 隔离电源和数据
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C  代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸
MAXREFDES11 - Block Diagram
MAXREFDES11 (Fresno) 参考设计

16位高精度0至10V输入隔离模拟前端(AFE)

特性和优点

特征

  • 高精度
  • 0至10V输入范围
  • 隔离电源和数据
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸
MAXREFDES6
MAXREFDES6 (Fremont) 参考设计

16位高精度、0至100mV输入、隔离模拟前端(AFE)

特性和优点

特性

  • 应用
  • 高精度模拟输入
  • 高阻抗
  • 0至100mV输入范围
  • 隔离数据路径
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸

应用

  • 低压输出传感器
  • 过程控制
  • 医疗

竞争优势

  • 特别的单端架构
  • 优化电路板尺寸
  • 防磁干扰数据路径隔离
MAXREFDES74
MAXREFDES74 参考设计

MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

特性和优点

The MAXREFDES74# reference design features:

  • Power and data isolation
  • Flexible, configurable inverting or noninverting input scheme
  • Unipolar or bipolar input (ADC) and output (DAC)

MAX11156

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • SNR: 94.4dB
  • THD: -107dB at 1kHz
  • Buffered internal or external voltage reference input
  • Internal reference with -6ppm/°C (typ) temperature coefficient
  • Single 5V supply
  • True bipolar ±5V input range

MAX5318

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • High accuracy: ±2 LSB INL (max)
  • 3µs settling time
  • User-programmable offset and gain calibration
  • ±0.5ppm/°C (typ) offset and gain drift over temperature
  • Force/sense output
  • 50MHz SPI-compatible interface with 1.8V to 5.5V logic
MAXREFDES4 (Campbell)
16位高精度4-20mA输入隔离模拟前端(AFE)
Santa Fe (MAXREFDES5)
16位、高精度、多路输入、隔离型模拟前端(AFE)
MAXREFDES12
隔离、八通道、工业数字输入电平转换器/串行器
MAXREFDES63
8-Channel Digital Output Micro PLC Card
MAXREFDE62
RS-485通信Micro PLC卡
MAXREFDES64
8-Channel, Digital-Input Micro PLC Card
MAXREFDES60
16位模拟输出Micro PLC
MAXREFDES46
4-Channel Analog Input/Output
MAXREFDES32
具有反激式DC-DC功能的2通道模拟输入/模拟输出
MAXREFDES75
MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出
MAXREFDES61
16位、四路模拟输入微型PLC卡
MAXREFDES18
高精度模拟电流/电压输出
MAXREFDES11 (Fresno)
16位高精度0至10V输入隔离模拟前端(AFE)
MAXREFDES6 (Fremont)
16位高精度、0至100mV输入、隔离模拟前端(AFE)
MAXREFDES39
MAXREFDES39#:通过MAX11300 PIXI IC进行功率放大器偏置
MAXREFDES74
MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14850的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览