LTC7151S
製造中同期整流式サイレント・スイッチャー 2 レギュレータ:20V、15A
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.42
製品の詳細
- サイレント・スイッチャー®2 アーキテクチャにより低 EMI に対応
- VIN の検出範囲:3.1V ~ 20V
- VOUT 範囲:0.5V ~ 5.5V
- 差動 VOUT リモート感知
- 調整可能な周波数:400kHz ~ 3MHz
- PolyPhase® 動作:最大 12 相
- 出力トラッキングとソフトスタート
- リファレンスの精度:±1% 全温度範囲
- 優れたラインおよび負荷過渡応答のための電流モード動作
- 高精度 1.2V 実行・ピン閾値
- 強制連続/非連続モードをサポート
- 28 リード熱特性強化 4mm × 5mm × 0.74mm LQFN パッケージ
LTC7151S は高効率モノリシック同期バックレギュレータで、負荷に 15A を供給することができます。位相ロック可能な制御されたオンタイム一定周波数、電流モードアーキテクチャを使用します。PolyPhase 動作により、複数の LTC7151S レギュレータが位相がずれて動作するため、必要な入力および出力コンデンサの量が削減されます。動作電源電圧範囲:3.1V ~ 20V。
動作周波数は、外付け抵抗で 400kHz ~ 3MHz の範囲でプログラム可能です。高周波機能により、インダクタとコンデンサのサイズを物理的に小さくすることができます。スイッチングノイズに敏感なアプリケーションの場合、LTC7151S は 400kHz ~ 3MHz の外部同期が可能です。PHMODE ピンは、ユーザが出力クロック信号の位相を制御できるようにします。ユニークな固定周波数/制御されたオンタイムアーキテクチャは、高周波数で動作し、高速過渡応答を必要とする高降圧比アプリケーションに最適です。LTC7151S は、統合化されたバイパス・コンデンサを含む第 2 世代サイレント・スイッチャー 2 技術を使用して、優れた EMI 性能により高周波数で高効率のソリューションを提供します。
アプリケーション
- オートモーティブおよび工業電源供給
- サーバー電源アプリケーション
- 分散型電源システム
- ASIC、FPGA、DSP、µP 等に対応したポイント・オブ・ロード電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7151SEV#PBF | 28-Lead LQFN (4mm x 5mm x 0.74mm w/ EP) | ||
LTC7151SEV#TRPBF | 28-Lead LQFN (4mm x 5mm x 0.74mm w/ EP) | ||
LTC7151SIV#PBF | 28-Lead LQFN (4mm x 5mm x 0.74mm w/ EP) | ||
LTC7151SIV#TRPBF | 28-Lead LQFN (4mm x 5mm x 0.74mm w/ EP) | ||
LTC7151SJV-4#PBF | 28-Lead LQFN (4mm x 5mm x 0.74mm w/ EP) | ||
LTC7151SJV-4#TRPBF | 28-Lead LQFN (4mm x 5mm x 0.74mm w/ EP) | ||
LTC7151SJV-4#WPBF | 28-Lead LQFN (4mm x 5mm x 0.74mm w/ EP) | ||
LTC7151SJV-4#WTRPBF | 28-Lead LQFN (4mm x 5mm x 0.74mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC7151S Demo Circuit - High Efficiency 15A Silent Switcher Buck Regulator (3.1-20V to 1.2V @ 15A)
- LTC7151S Demo Circuit - High Efficiency Synchronous Buck Regulator (4-20V to 3.3V @ 15A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7151S
LTpowerCAD 2
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC7151S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。