ADP2389
新規設計には非推奨18 V、12 A、降圧レギュレータ、プログラマブル電流制限回路内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
製品の詳細
- 入力電圧:4.5 V~18 V
- 連続出力電流:12 A
- 内蔵MOSFET:ハイサイド17 mΩ/ローサイド4.5 mΩ
- リファレンス電圧:0.6 V ± 0.5%
- プログラム可能なスイッチング周波数範囲:200 kHz ~ 2200 kHz
- 強化された過度応答
- ±10%精度のプログラマブル電流制限
- 高精度なイネーブルとパワーグッド
- 外部補償とソフト・スタート機能
- プリチャージ出力でのスタートアップ
- ADIsimPower™ 設計ツールによってサポートされています。
ADP2389/ADP2390は電流モード制御の同期整流型降圧DC/DCレギュレータです。これらの製品には17 mΩのハイサイドパワーMOSFETと4.5 mΩの同期整流MOSFETが内蔵されており、高効率になっています。ADP2390は軽負荷でシステム効率を高めるためにパルス周波数変調(PFM)で動作します。ADP2389/ADP2390は、4.5 V~18 Vの入力電圧で動作し、最大12 Aの出力電流を供給できます。出力電圧は0.6 Vに調整可能で、スイッチング周波数は200 kHz ~ 2200 kHzの範囲で設定できます。
ADP2389/ADP2390は、高効率と設計の自由度が要求される高性能アプリケーション向けに開発されました。外部補償機能とソフト・スタート機能により、柔軟な設計が可能となっています。パワーグッド出力と高精度なイネーブル入力が、シンプルで信頼性のあるパワー・シーケンシングを提供します。強化された過渡応答機能は負荷過度特性を改善し、出力容量を低減します。プログラマブル電流制限回路によりユーザーはインダクタ設計を最適化し、回路を小型にすることができます。
その他の主な機能として、低電圧ロックアウト(UVLO)、過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)があります。
ADP2389/ADP2390は−40°C~+125°Cのジャンクション温度範囲で動作し、32ピン、5 mm × 5 mmのLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 通信インフラストラクチャ
- ネットワーキング、サーバー
- 工業用および計測機器
- 健康機器、医療機器
- 中間電源としてのレール変換
- DC/DCポイントオブロード(POL)アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2389ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.9mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 18, 2024 - 24_0113 Discontinuance of ADP2389 and ADP2390 |
||
ADP2389ACPZ-R7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP2389
ADP2389/ADP2390 Buck Designer Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くSIMPLISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。