LTM4686-1

新規設計に推奨

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた超薄型デュアル 10 A またはシングル 20 A μModule レギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$29.83
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デジタル・インターフェースを使用したデュアル高速アナログ・ループによる制御と監視
  • 広い入力電圧範囲: 4.5 V ~ 17 V スタンドアロン、補助 5V バイアス付き 2.375 V ~ 17 V
  • 出力電圧範囲: 0.5 V ~ 3.6 V
  • 温度変化に対する最大 DC 出力誤差: ±0.5 %
  • チャンネルあたり 10 A DC(代表値)、12 A(ピーク出力電流)
  • 電流リードバックの精度: 10 A 負荷で ±5 %
  • 400 kHz、PMBus 準拠の I2C シリアル・インターフェース
  • 16 ビット ΔΣ ADC 内蔵
  • 最大 125 Hz のテレメトリ・ポーリング・レートをサポート
  • 定周波電流モード制御
  • 複数のモジュールとの並列および電流共有
  • 全 7 ビット・スレーブ・アドレスをサポート
  • デュアル 9 A LTM4675、デュアル 13 A LTM4676A、デュアル 18 A LTM4677 とドロップイン・ピン互換
  • 16 mm × 11.9 mm × 1.82 mm LGA パッケージ

 

読出し可能データ:
  • 入出力電圧、電流、温度
  • 動作中のピーク値、動作時間、フォルトと警告
  • 内蔵EEPROMのフォルト・ログ記録(ECC付き)
書込み可能データおよび設定可能パラメータ:
  • 出力電圧、電圧のシーケンシングとマージニング
  • デジタル・ソフトスタート/ストップ・ランプ
  • OV/UV/OT、UVLO、周波数、位相制御
LTM4686-1
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた超薄型デュアル 10 A またはシングル 20 A μModule レギュレータ
LTM4686-1 Application Circuit LTM4686-1 Pin Configuration LTM4686-1 Performance Graph LTM4686-1 Performance Graph LTM4686-1 Performance Graph LTM4686-1 Performance Graph
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4686
  • LTM4686-1

LTpowerCAD 2

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


リファレンス・デザイン

Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Power Tree
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Power Tree

最新のディスカッション

ltm4686-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品