LT7200S

新規設計に推奨

クワッド18V、±5A同期整流式モノリシック降圧レギュレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.37
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャ:
    • 超低EMI
    • PCBレイアウトに対する依存性を排除
    • 内蔵バイパス・コンデンサが放射EMIを低減
  • 広いSVIN範囲:2.9V~18V、PVIN:1.5V~18V
  • 広いVOUT範囲:0.5V~0.9VIN
  • 出力電流:チャンネルあたり±5A、最大±20A
  • 正確なリファレンス:温度に対して0.5V ± 0.8%
  • 高効率:最大96%
  • 12ns最小オン時間:2MHzで差動入力の+側12V~1V
  • プログラマブルなマルチフェーズ、同期可能周波数:400kHz~3MHz
  • 電流モード:優れたライン/負荷過渡応答
  • 不連続モード®(DCM)動作または強制連続モード(FCM)動作を選択可能
  • 使いやすくするための柔軟な個別内部補償、高速過渡応答のための外部補償
  • 正確な個別の1.2V EN/RUNピン閾値
  • 個別の出力トラッキングとソフトスタート
  • 個別のパワー・グッド・ステータス出力
  • 低背型5mm × 6mm 48ピンLQFNパッケージ
LT7200S
クワッド18V、±5A同期整流式モノリシック降圧レギュレータ
LT7200S Functional Block Diagram LT7200S Pin Configuration
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT7200S
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2851A

LT7200S | クワッド18V、±5A同期整流式モノリシック降圧レギュレータ

製品詳細

評価用キットDC2851Aは、LT7200Sを搭載したクワッドチャンネル同期整流式降圧レギュレータです。LT7200Sは、固定周波数、電流モード・アーキテクチャ、およびフェーズロック可能なオン時間制御を採用しており、高周波数で動作し、高速過渡応答を必要とする高降圧比のアプリケーションに最適です。DC2851Aは、2.9V~18Vの入力電圧範囲で動作し、各レギュレータが最大±5Aの出力電流を供給することができます。この評価用キットは、1MHzに設定されたスイッチング周波数で、1.2V、1.8V、3.3V、および5Vを出力するように設計されています。DC2851Aでは、LT7200Sベースの様々なマルチチャンネルの組み合わせが可能であり、柔軟な出力電流定格を実現できます。

LT7200Sは、出力ごとに独立したソフトスタート、出力トラッキング、およびパワー・グッドを備えているため、クワッド出力コンバータの複雑な設計をシンプルにできます。出力トラッキングおよびソフトスタート・ピンを使用すると、出力電圧の立上がり時間と上昇率/下降率を制御できます。各出力は、それぞれのTRACKピンまたはRUNピンにより、独立して、低静止電流シャットダウン・モードにディスエーブルすることができます。

この評価用キットの選択可能なMODE/SYNCピンにより、軽負荷電流で高い効率が得られる不連続モード、または軽負荷時の効率を犠牲にして出力リップルを低減できる強制連続モードで部品を動作させることができます。MODE/SYNCピンを使用して、スイッチング周波数を外部クロックに同期させることもできます。すべてのレギュレータのスイッチング周波数は、発振器抵抗または外部クロックを通じて、400kHz~3MHzの範囲でプログラムすることができます。PHMODEピンがローの場合、すべての周波数において、チャンネル1とチャンネル2の間およびチャンネル3とチャンネル4の間で180°の位相シフトが維持されるため、入力ピーク電流と電圧リップルが低減されます。

DC2851Aでは、最下層にEMIフィルタが備わっています。このボードの伝導/放射EMI性能を図4に示します。図4の赤い線は、CISPR25クラス5のピーク限界値です。この図は、回路が広いマージンでテストに合格することを示しています。図4に示すEMI/EMC性能を実現するには、入力EMIフィルタが必要であり、入力電圧をVEMIタレットに印加する必要があります。

LT7200Sのデータシートには、部品動作および用途の詳細が記載されています。DC2851Aのクイック・スタート・ガイドと併せて、このデータシートを参照してください。LT7200Sは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた5mm × 6mm LQFNパッケージとして組み立てられています。低EMI動作と最適な熱性能の両方を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。

DC2851A
LT7200S | クワッド18V、±5A同期整流式モノリシック降圧レギュレータ
DC2851A Evaluation Board DC2851A Evaluation Board - Top View DC2851A Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

Versal HBM Diagram
Versal HBM Non-Hardware Verified Design Circuits from the Lab®

機能と利点

  • The Versal HBM series features heterogeneous integration of fast memory, secure connectivity, and adaptive compute to eliminate processing and memory bottlenecks for memory-bound, compute-intensive workloads such as machine learning, database acceleration, next-generation firewalls, and advanced network testers. Analog Devices has worked closely AMD to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. For a complete list  power designs and use cases, please contact your local local FAE.
  • ADI has also completed a complete power evaluation report for Mid-High Voltage rails. For a complete report please submit your interest here.

Key power regulators are used for this device as follows:

  • LTC3888-1
  • LTC7051
  • LTC3633A
  • LTC7200S
  • LTC7151S
  • LT8652
  • ADP125
  • LTC3617 (Optional)
  • LTC3618 (Optional)
Versal HBM Non-Hardware Verified Design
Versal HBM Diagram

最新のディスカッション

lt7200sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品