ADP5052

新規設計に推奨

5チャンネルを集積した電源ソリューション(クワッドの降圧レギュレータと200mAのLDO)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~15V
  • 全温度範囲にわたる出力精度:±1.5%
  • 調整可能なスイッチング周波数:250kHz~1.4MHz
  • 調整可能 / 固定出力オプション、工場でのヒューズ調整
  • パワー・レギュレーション:
    • チャンネル1とチャンネル2:プログラマブルな1.2A / 2.5A / 4Aの同期式降圧レギュレータ(ローサイドのFETドランバ付)
    • チャンネル3とチャンネル4:1.2Aの同期式降圧リギュレータ
    • チャンネル5:200mAのLDOレギュレータ
    • 小さな負荷用として、5.1VのLDOは常時動作可能
  • シングル8A出力(CH1とCH2の並列動作)
  • 0.8V の高精度スレッショールドで動作する高精度イネーブル機能
  • アクティブ出力放電スイッチ
  • FPWMまたは自動PWM/PSMの選択機能
  • 入力または出力の外部周波数同期機能
  • OVP/OCP障害でのラッチオフ保護オプション
  • 選択されたチャンネルでのパワーグッド・フラグ
  • UVLO、OCP、TSD保護
  • 48ピン、LFCSPパッケージ(7 mm×7 mm)
  • 接合温度定格: -40℃~+125℃




ADP5052
5チャンネルを集積した電源ソリューション(クワッドの降圧レギュレータと200mAのLDO)
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
  • ADP5052

ADP505x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP5052
ADP5052 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Full Power Management (-L Devices)​
Versal Premium Circuits from the Lab®

Non-Hardware Verified Design

機能と利点

  • Xilinx Versal Premium series solves a broad range of industry-specific problems with performance and flexibility. Core use cases include storage acceleration, data center network acceleration, 5G xHaul and Passive optical networks.

  • Analog Devices, Inc. supports power delivery solutions for the Versal Premium Platform. Monolithic solutions are used on the Versal Premium Platform to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and footprint.

  • ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Key Power for full management devices are used as follows:

    • LTC3884-1
    • LTC7051
    • ADP5056
    • LTC7132
    • ADP2389
    • ADP5052
    • ADP5054
    • LTC7150S
    • LTC7151S
Versal Premium
Non-Hardware Verified Design

最新のディスカッション