LTC3884
LTC3884-1
新規設計に推奨
1mΩ以下のDCR検出およびデジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えたデュアル出力PolyPhase降圧コントローラ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.49
製品の詳細
- PMBus/I2C準拠のシリアル・インターフェース
- 遠隔測定法リードバックにはVIN、IIN、VOUT、IOUT、温度および故障が含まれています。
- プログラマブル電圧、電流制限、デジタル・ソフトスタート/ストップ、シーケンス、マージング、OV/UV/OC
- 1mΩ以下のDCR電流検出
- デジタル調整が可能なループ補償パラメータ
- 全温度範囲での出力電圧精度:±0.5%
- 統合化された入力電流検出アンプ
- ECCおよび故障ログ機能を備えた内蔵EEPROM
- NチャンネルMOSFETゲート・ドライバを内蔵(LTC3884)
電力変換
- 広いVIN範囲:4.5V~38V
- VOUT範囲:0.5V~3.5V(低DCR設定あり)、0.5V~5.5V(低DCR設定なし)
- 最大6相の高精度PolyPhase®電流共有
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC3884/LTC3884-1は、I2CベースPMBus準拠のシリアル・インターフェースが備わったデュアル出力PolyPhase DC/DC同期型降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。コントローラは固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用しており、独自のスキームと組み合わせて、1mΩ以下のDCRアプリケーションに優れた性能を提供します。LTC3884/LTC3884-1は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を備えたLTpowerPlay®ソフトウェア開発ツールに対応しています。
プログラマブル・ループ補償によって、コントローラがデジタル補償されます。スイッチング周波数、チャンネル位相、出力電圧およびデバイス・アドレスは、デジタル・インターフェースおよび外部構成抵抗器の両方でプログラム可能です。また、パラメータはデジタル・インターフェースを介して設定でき、EEPROMに保存可能です。これらの出力は、個別のパワー・グッド・インジケータおよびFAULT関数が備わっています。LTC3884 はゲートドライバを内蔵しています。LTC3884-1は3ステートPWM端子を備えており、パワーブロックまたはDrMOS電力段を駆動します。
アプリケーション
- テレコム、データコム、およびストレージ・システム
- 工業およびポイント・オブ・ロード・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 6
アプリケーション・ノート 7
情報 1
デバイス・ドライバ 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2975 | 新規設計に推奨 | 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3883 LTC3883-1 | デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載した単相降圧DC/DCコントローラ | |
LTC3886 | 新規設計に推奨 | パワー・システム・マネージメント機能を搭載した60Vデュアル出力降圧コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3884
- LTC3884-1
LTpowerCAD 3
- LTC3884 & LTC3874 Project - PolyPhase Digital PSM Step-Down with Ultra-Low DCR Sensing Plus Two Slave Controllers (10-14V to 1V @ 240A)
- LTC3884 Project - High Efficiency, Dual Output Buck Converter with Ultra-Low DCR Current Sensing and PMBus (4.5-14V to Dual 1V @ 30A)
- LTC3884 Project - High Current, 4-Phase Buck Converter with Ultra-Low DCR Current Sensing and PMBus (7-14V to 1V @ 160A)
IBISモデル 1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。