ADP1752

製造中

ロー・ドロップアウト・レギュレータ(LDO)、800mA、低入力電圧

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大出力電流:0.8A
  • 入力電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 低いシャットダウン電流:2μA未満
  • 非常に低いドロップアウト電圧:70mV@0.8A負荷
  • 初期精度:±1%
  • ライン、負荷および温度にわたる:±2%
  • ソフト・スタート機能つき7種の固定出力電圧オプション:0.75V~2.5V(ADP1752)
  • ソフト・スタート機能つき出力電圧調整可能オプション:0.75V~2.5V(ADP1753
  • 高いPSRR性能(詳細はデータシートをご参照ください。)
  • 0.75V出力で23μV rms
  • 小型4.7μFセラミック出力コンデンサで安定
  • 優れた負荷およびラインのトランジエント応答特性

ADP1752
ロー・ドロップアウト・レギュレータ(LDO)、800mA、低入力電圧
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
ADP1753 製造中 ロー・ドロップアウト・レギュレータ(LDO)、調整機能付、800mA、低入力電圧
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
SHARC Audio Module

オーディオ・アプリケーション用の拡張可能なハードウェア/ソフトウェア・プラットフォーム

機能と利点

  • ADSP-SC589 フローティング・ポイント SHARC® プロセッサ
    • デュアル 500 MHz SHARC+® DSP コアおよび 500MHz ARM® Cortex®-A5 コア
  • 2 つの 2 Gbit DDR3 メモリ
  • 512 Mbit SPI フラッシュ・メモリ
  • 24-ビット、96 kHz ADAU1761 SigmaDSP® オーディオ・コーデック
  • AD2425W A2B® トランシーバー
    • 多チャンネル低遅延オーディオ・インターフェース
  • 1/8“ ステレオ・ジャック
  • アナログ・デバイセズ製とサードパーティ製の“フィン”(拡張ボード)をサポートする 2 つの 60 ピンコネクタ
  • 無料の CrossCore® Embedded Studio ライセンスと、デバッグ用の ICE-1000 エミュレータが付属
追加周辺機能:

  • UART (MIDI & 用)
  • S/PDIF
  • ギガビット・イーサネット
  • USB OTG & HS

製品詳細

SHARC ®オーディオ・モジュールは、プロジェクトのプロトタイピング、エフェクトプロセッサ、マルチチャンネルオーディオシステム、MIDIシンセサイザー、その他多くの DSP ベースのオーディオ・プロジェクトを含むオーディオ・アプリケーションの開発と展開を可能にする、拡張可能なハードウェア/ソフトウェア・プラットフォームです。

SHARC オーディオモジュールの中心となるのは、 アナログ・デバイセズの ADSP-SC589 SHARC プロセッサです。これは、デュアル SHARC + DSP コアと ARM  コアを組み込んだ オーディオ処理用の優れたエンジンです。SHARC に付随するのは、オーディオ・プロジェクト開発に理想的に適した、専門家によって選ばれた周辺機器のグループです。

SHARC オーディオ・モジュールは自己完結型製品として使用できますが、カスタム拡張向けに設計されています。アナログ・デバイセズでは拡張ボード(“フィン”と呼ばれます)を開発しています。このシリーズの最初の製品は、メインの SHARC オーディオ・モジュールに直接差し込むオーディオ・プロジェクト・フィンです。

さらに、一流の開発者やボード設計者が、SHARC オーディオ モジュール プラットフォームを拡張するためのさまざまなソフトウェアおよびハードウェア・プラットフォームを提供しています。ボードのすべての主要機能および GPIO に 2 つのマルチピン・コネクタを介してアクセスできるため、独自のエキスパンダを簡単に設計、および構築できます。これらのコネクタに関する技術文書は、SHARC オーディオ・モジュール・ハードウェア・リファレンス・マニュアルにあります。

このボードは CrossCore® Embedded Studio(CCES)開発ツールと組み合わせて使用するように設計されています。開発環境は、高度なアプリケーションのコード開発とデバッグを容易にします。

従来の C および C ++ 開発に加えて、SHARC オーディオ・モジュールは、リアルタイム・オーディオ信号処理および合成用に特に設計された、オープンソースの機能的プログラミング言語である Faust(Functional Audio Stream)をサポートしています。Faust は、信号処理アプリケーション用の C ++ や、他のターゲット言語を生成します。Faust ライブラリは、DSP アルゴリズムの作成に使用できる豊富なオーディオ DSP オブジェクトを提供します。Faust を使えば、SHARC オーディオ・モジュール・プラットフォームの計算能力を利用して、大規模なアルゴリズムを素早く作成することが可能です。

eval board
AD-3DSMARTCAM1-PRZ

Smart Camera for 3D & 2D sensing

機能と利点

  • 3D and 2D sensing
  • AI Edge processing capability
  • WiFi and Gigabit Ethernet connectivity
  • Open Source SDK with Windows and Linux support 

製品詳細

The AD-3DSMARTCAM1-PRZ is a 2D & 3D machine vision solution with AI edge processing capabilities. It can be used for implementing advanced machine vision applications for different industry segments including logistics, robotics, agriculture and people activity monitoring.

An open-source SDK that accompanies the hardware platform enables configuring the camera and extracting depth, IR and RGB data from the camera on the host system of your choice. Windows and Linux support are built into the SDK as well as sample code and wrappers for various languages including Python, C/C++ and MATLAB. The SDK also integrates with 3rd party technologies like OpenCV, Open3D and RoS.

APPLICATIONS

  • Logistics
  • Robotics
  • Agriculture
  • Building Management 
  • People Activity Monitoring
Specification Table
Camera
3D ToF sensor FoV 90x60, Range: 4m, Resolution 640x480 @ 30fps
RGB sensor FoV 128x68, Range 6m, Resolution 1920x1080 @ 30fps
Connectivity
WiFi 802.11a/b/g/n/ac, 867Mbps with dual stream in 802.11n, 2x2 Access Points with MIMO standard
Ethernet (optional) 1xRJ45 10M/100M/1G self-adaptive Ethernet port
Bluetooth 5.0 Bluetooth Class 1 or Class2 transmitter operation, Adaptive frequency hopping
Power supply
External power 12V DC @ 2A
Power over Ethernet (optional) PoE+ IEEE802.3-2012, max 20W
Operating Conditions
Temperature Range -25C to 60C
Operating Class IP66
Computing Resources
CPU Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz
GPU 128-core Maxwell
Memory 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s
Storage 16GB eMMC
Certifications
Safety, EMC, Environment Eye safe and conforms to necessary regional standards

EVAL-ADP1752

ADP1752 Evaluation Board

製品詳細

These evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP1752/ADP1753 linear regulators.


Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

SHARC Audio Module
オーディオ・アプリケーション用の拡張可能なハードウェア/ソフトウェア・プラットフォーム
AD-3DSMARTCAM1-PRZ
Smart Camera for 3D & 2D sensing
EVAL-ADP1752
ADP1752 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
ZCU104 Circuits from the Lab®

Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

機能と利点

  • The ZCU104 Evaluation Kit enables designers to jumpstart designs for embedded vision applications such as surveillance, Advanced Driver Assisted Systems (ADAS), machine vision, Augmented Reality (AR), drones and medical imaging.

  • The ADI Power delivery solutions support multiple reference designs using DC/DC module and monolithic solutions. ADI offers several options for powering the Zu7 FPGA.

  • Our module-based solutions combine a small footprint, while maximizing efficiency and tight regulation. Our monolithic based solutions support a lower cost optimized power delivery solution for mass production.

  • ADI provides supporting documentation to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Please refer to the circuit descriptions below that best support your design.
Blaize<sup>&reg;</sup> Pathfinder P1600 Embedded System on Module
Blaize Pathfinder Circuits from the Lab®

Pathfinder P1600 SOM Module

機能と利点

Blaize® Pathfinder P1600 small form factor embedded SoM brings the programmability and efficiency benefits of the Blaize GSP® architecture, ideal for AI inferencing workloads at the edge, to embedded systems.

Analog Devices, Inc. supports end to end power delivery solutions for Blaize Pathfinder P1600 SOM. Blaize uses Analog Devices discrete power solutions to enable their System on Chip (SoC) to deliver high compute with optimized with most TOPS/Watt performance for datacenter and Artificial Intelligence.

ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

Key Power for full management devices are used as follows:

  • LTC7151S
  • LT8609S
  • LTC3636
  • ADP1752
  • ADP1755
ZCU104
Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design
Blaize Pathfinder
Pathfinder P1600 SOM Module

最新のディスカッション

最近表示した製品