LTC3618
新規設計に推奨DDR終端向け、デュアル4MHz、±3A同期整流式降圧コンバータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.90
製品の詳細
- DDRの電源、終端およびリファレンス
- 高効率:最大94%
- ±3Aの出力電流を供給できるデュアル出力
- 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
- 出力電圧精度:±1%
- VTT出力電圧:最小0.5V
- シャットダウン電流:1μA以下
- VTTR = VDDQIN/2、VFB2 = VTTR
- 調整可能なスイッチング周波数:最大4MHz
- 内部補償または外部補償
- チャネル間の位相偏移を選択可能:0°/90°/180°
- VDDQの内部または外部ソフトスタート、VTTの内部ソフトスタート
- パワーグッド状態出力
- 高さの低い4mm × 4mm QFN-24およびTSSOP-24パッケージ
LTC3618は、電流モードの固定周波数アーキテクチャを採用したデュアル同期整流式降圧レギュレータです。入力電圧範囲が2.25V~5.5Vの完全なDDRソリューションを実現します。
第1の降圧レギュレータの出力は、高精度のVDDQ電源を供給します。バッファ付きリファレンスは、VDDQINピンの電圧の50%でVTTRピンの電圧を生成し、最大±10mAの負荷を駆動します。第2のレギュレータは、VTTRピンの電圧に等しいDDR終端電圧(VTT)を生成します。2つのレギュレータは両方とも、1MHzのスイッチング周波数で±3Aの負荷電流を供給できます。
動作周波数は最大4MHzまで外部設定可能なので、小型の表面実装インダクタを使用できます。2つのチャネル間の位相偏移を 0°、90°、180°から選択できるので、入力電流リップルを最小限に抑えます。スイッチング・ノイズの影響を受けやすいアプリケーションに対応するため、LTC3618は最大4MHzまでの外部クロックに同期可能です。
LTC3618は、4mm × 4mmの24ピン・リードレスQFNパッケージおよび熱特性が改善された24ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- DDRメモリ
- DDR、DDR2、DDR3の各規格に対応
- トラッキング電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3618EFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3618EFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3618EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3618EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3618IFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3618IFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3618IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3618IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3618IUF#WPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3618IUF#WTRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3618EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3618EFE#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3618EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3618EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3618IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3618IFE#TRPBF | 製造中 | |
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3618EUF#PBF | 製造中 | |
LTC3618EUF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3618IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3618IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3618IUF#WPBF | 製造中 | |
LTC3618IUF#WTRPBF | 製造中 | |
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LTC3618IUF#WPBF | 製造中 | |
LTC3618IUF#WTRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
DDR/QDRメモリ/バス終端 1 | ||
LTM4632 | 新規設計に推奨 | DDR-QDR4メモリ向けの超薄型トリプル出力降圧µModuleレギュレータ |
シリコン発振器 1 | ||
LTC6908 | スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器 | |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
デジタル温度センサー 1 | ||
LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
LTC3880 | 新規設計に推奨 | デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3618
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。