LTC3636
LTC3636-1
新規設計に推奨
デュアル・チャネル、6A、20V モノリシック同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.31
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3.1V~20V
- 広い出力電圧範囲:
- 0.6V~5V(LTC3636)
- 1.8V~12V(LTC3636-1)
- 1チャネル当たりの出力電流:6A
- 高効率:最大95%
- ダイ温度モニタ
- 調整可能なスイッチング周波数:500kHz~4MHz
- 外部周波数同期
- 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
- 0.6Vのリファレンスにより、低出力電圧が可能
- Burst Mode®動作または強制連続動作をユーザーが選択可能
- 出力電圧トラッキング機能とソフトスタート機能
- 短絡保護
- 過電圧入力保護と過熱保護
- パワーグッド状態出力
- 高さの低い4mm×5mm 28ピンQFN パッケージ
LTC3636/LTC3636-1は、デュアル・チャネルの高効率モノリシック同期整流式降圧レギュレータで、オン時間制御の電流モード・アーキテクチャを採用しており、スイッチング周波数の位相同期が可能です。動作電源電圧範囲は3.1V~20Vなので、リチウムイオン・バッテリ・スタックや12Vまたは5V入力を使用するポイントオブロード電源アプリケーションに最適です。
動作周波数は外付け抵抗を使用して500kHz~4MHzの範囲で設定可能で、外部クロック信号に同期させることもできます。動作周波数が高いので、小型の表面実装インダクタおよびコンデンサを使用できます。独自の固定周波数/オン時間制御アーキテクチャは、高周波で動作しながら高速トランジェント応答を必要とする高降圧比アプリケーションに最適です。
LTC3636/LTC3636-1では、強制連続モードと高効率のBurst Mode動作のいずれかを選択できます。LTC3636とLTC3636-1は、出力電圧検出範囲が異なります。
アプリケーション
- 分散電源システム
- バッテリ駆動計測器
- ポイントオブロード電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3636EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636EUFD#WPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636EUFD#WTRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636EUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636EUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636EUFD-1#WPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636EUFD-1#WTRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636IUFD#WPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636IUFD#WTRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636IUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636IUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636IUFD-1#WPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3636IUFD-1#WTRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 4, 2019 - 19_0202 LTC3636 Die Revision |
||
LTC3636EUFD#PBF | 製造中 | |
LTC3636EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3636EUFD#WPBF | 製造中 | |
LTC3636EUFD#WTRPBF | 製造中 | |
LTC3636EUFD-1#PBF | 製造中 | |
LTC3636EUFD-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3636IUFD#PBF | 製造中 | |
LTC3636IUFD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3636IUFD#WPBF | 製造中 | |
LTC3636IUFD#WTRPBF | 製造中 | |
LTC3636IUFD-1#PBF | 製造中 | |
LTC3636IUFD-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4417 | 新規設計に推奨 | 優先順位付け PowerPath™ コントローラ |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2975 | 新規設計に推奨 | 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3633A LTC3633A-1 |
製造中 | デュアル・チャネル、3A、20Vモノリシック同期整流式降圧レギュレータ |
LTC7124 | 新規設計に推奨 | 超低静止電流の17V、デュアル3.5A 同期整流式降圧レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3636
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3636
- LTC3636-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。