USB产品
searchIcon
banner background image

USB产品

ADI公司广泛的USB产品提供高水平的信号完整性和广泛的互操作性,能够在实现USB接口连接时满足关键数据和电源要求。广泛的USB收发器、USB控制器、USB电源开关和USB隔离器简化了多种终端应用的数据和电力传输。我们的USB电池充电器IC提供USB-C和BC1.2适配器检测,可缩短充电时间,减少散热,同时尽可能提高安全性。利用我们的USB电池充电器检测器IC,可通过USB-C或传统端口实现优化的均衡充电。
ADI公司广泛的USB产品提供高水平的信号完整性和广泛的互操作性,能够在实现USB接口连接时满足关键数据和电源要求。广泛的USB收发器、USB控制器、USB电源开关和USB隔离器简化了多种终端应用的数据和电力传输。我们的USB电池充电器IC提供USB-C和BC1.2适配器检测,可缩短充电时间,减少散热,同时尽可能提高安全性。利用我们的USB电池充电器检测器IC,可通过USB-C或传统端口实现优化的均衡充电。

子分类

archive icon
USB On-The-Go (OTG)支持两个USB器件在没有个人计算机(PC)辅助的情况下彼此通信。USB至USB OTG转换器与ASIC或微控制器控制的ASSP(已支持USB)配合使用,但需要添加VBUS控制和额外信令,以符合USB OTG标准要求。
Arrow image
USB On-The-Go (OTG)支持两个USB器件在没有个人计算机(PC)辅助的情况下彼此通信。USB至USB OTG转换器与ASIC或微控制器控制的ASSP(已支持USB)配合使用,但需要添加VBUS控制和额外信令,以符合USB OTG标准要求。