本地互连网络收发器(LIN TxRx)
searchIcon
banner background image

本地互连网络收发器(LIN TxRx)

ADI公司的MAX13020/MAX13021 ±60 V故障保护低功耗本地互连网络(LIN)收发器非常适合要求高度可靠的汽车网络应用。该器件提供LIN总/节点协议控制器与LIN 2.0规范和SAE J2602规范中描述的物理总线之间的互连。该器件用于具有单个主节点和多个节点的车载子网。
ADI公司的MAX13020/MAX13021 ±60 V故障保护低功耗本地互连网络(LIN)收发器非常适合要求高度可靠的汽车网络应用。该器件提供LIN总/节点协议控制器与LIN 2.0规范和SAE J2602规范中描述的物理总线之间的互连。该器件用于具有单个主节点和多个节点的车载子网。