4-20mA
4-20mA
4-20 mA是一种稳健可靠的通信协议,多年来广泛用于工业领域。ADI公司用于工业系统的4-20 mA产品系列提供高水平的精度、集成度和灵活性,具有替代产品所不具备的性能规格和较长使用寿命。我们提供许多经过现场验证的参考设计、示例电路图和应用笔记,有助于设计人员轻松实现可定制4-20mA通信系统。同时,我们的驱动器、DAC、ADC和环路接口稳定可靠,具有许多控制功能,可解决各种系统挑战。凭借我们不断扩展的4-20 mA产品系列,ADI公司在工业通信领域处于领先地位。
4-20 mA是一种稳健可靠的通信协议,多年来广泛用于工业领域。ADI公司用于工业系统的4-20 mA产品系列提供高水平的精度、集成度和灵活性,具有替代产品所不具备的性能规格和较长使用寿命。我们提供许多经过现场验证的参考设计、示例电路图和应用笔记,有助于设计人员轻松实现可定制4-20mA通信系统。同时,我们的驱动器、DAC、ADC和环路接口稳定可靠,具有许多控制功能,可解决各种系统挑战。凭借我们不断扩展的4-20 mA产品系列,ADI公司在工业通信领域处于领先地位。
子分类
ADI集成解决方案将数模转换器和驱动器集成在一个芯片中,直接从数字域提供所需的输出。ADI公司的工业数模转换器和驱动器系列提供广泛的可编程输出范围,从适合电流环路通信的标准4 mA到20 mA到适合执行器控制的±10V。Di工业转换器提供出色的控制功能和先进的片内诊断,以尽可能延长系统正常运行时间,并可避免一些传统分立式架构通常所需的成本昂贵的多次校准程序。
远程诊断和系统故障排除的方式提供额外信息,可增强系统的安全完整性等级。ADI提供一系列的HART调制解调器和4 mA至20 mA转换器,可一起使用来实现稳定、精确并经HART基金会注册的解决方案。我们的解决方案可满足环路和非环路供电型发射器、隔离式和非隔离式模拟I/O卡的要求。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}