µModule隔离型收发器
µModule隔离型收发器
ADI公司推出的µModule(微型模块)隔离型收发器为数字串行通信接口(包括SPI、I2C、RS-485/RS-422、RS-232和USB)提供稳健的电气隔离性能。隔离栅通过以太网变压器、耦合电容或嵌入式电感实现。所有器件配置简单,具有非常低EMI敏感度和辐射以及高抗噪能力,以保持信号完整性。
我们的µModule®(电源模块)技术有助于将感性/磁隔离器件、分立元件、IC和功率器件可靠集成在单个衬底PCB上。该平台支持从信令到采样的任何应用。我们的技术可实现高达3500 V rms的隔离性能,始终坚固可靠。
ADI公司推出的µModule(微型模块)隔离型收发器为数字串行通信接口(包括SPI、I2C、RS-485/RS-422、RS-232和USB)提供稳健的电气隔离性能。隔离栅通过以太网变压器、耦合电容或嵌入式电感实现。所有器件配置简单,具有非常低EMI敏感度和辐射以及高抗噪能力,以保持信号完整性。
我们的µModule®(电源模块)技术有助于将感性/磁隔离器件、分立元件、IC和功率器件可靠集成在单个衬底PCB上。该平台支持从信令到采样的任何应用。我们的技术可实现高达3500 V rms的隔离性能,始终坚固可靠。
EMC Resources
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}