LVDS/MLVDS
searchIcon
banner background image

LVDS/MLVDS

LVDS(低电压差分信号)是一种高速点到点应用通信标准,M-LVDS(多点LVDS)则是一种面向多点应用的类似标准。LVDS和M-LVDS同时提供远距离数字接口,通过电气互连实现串行通信。

ADI公司的LVDS产品组合包括隔离式LVDS以及非隔离式LVDS和M-LVDS发射器/线路驱动器和接收器。我们的LVDS模块能够满足在苛刻的静电环境中对鲁棒板间应用的8 kV IEC ESD性能标准,符合数据速率高达600Mbps的TIA/EIA-644 LVDS标准。M-LVDS产品非常适合设计人员需要以高达100Mbps或250Mbps速率向多个节点发送数据的应用。M-LVDS允许通过一对差分线路来承载这种高速信息,从而减小了连接器尺寸并降低了扇出该信息所需的通道数量。通过集成ADI公司的iCoupler®技术,可实现高速运行,同时提供LVDS信号链的直接电气隔离。具有极低抖动且数据速率高达2.5 Gbps的隔离式LVDS在仪器仪表和数字健康领域开创新的应用。

LVDS(低电压差分信号)是一种高速点到点应用通信标准,M-LVDS(多点LVDS)则是一种面向多点应用的类似标准。LVDS和M-LVDS同时提供远距离数字接口,通过电气互连实现串行通信。

ADI公司的LVDS产品组合包括隔离式LVDS以及非隔离式LVDS和M-LVDS发射器/线路驱动器和接收器。我们的LVDS模块能够满足在苛刻的静电环境中对鲁棒板间应用的8 kV IEC ESD性能标准,符合数据速率高达600Mbps的TIA/EIA-644 LVDS标准。M-LVDS产品非常适合设计人员需要以高达100Mbps或250Mbps速率向多个节点发送数据的应用。M-LVDS允许通过一对差分线路来承载这种高速信息,从而减小了连接器尺寸并降低了扇出该信息所需的通道数量。通过集成ADI公司的iCoupler®技术,可实现高速运行,同时提供LVDS信号链的直接电气隔离。具有极低抖动且数据速率高达2.5 Gbps的隔离式LVDS在仪器仪表和数字健康领域开创新的应用。

子分类

archive icon
ADI LVDS(低压差分信号)驱动器和接收器针对点到点应用为设计人员提供鲁棒的高速信号单端至差分解决方案。我们的产品符合TIA/EIA-644 LVDS标准且包含首款LVDS收发器,能够满足对鲁棒板间应用极其重要的8 kV IEC ESD性能标准,在该类应用中连接器将暴露于更为苛刻的静电环境中。配套差分线路接收器和差分线路驱动器支持高达600Mbps的速度。LVDS极大地改善噪声抗扰度,并且尽可能降低高速点对点数据传输辐射,可作为射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL)信号的低功耗替代器件。
Arrow image
ADI LVDS(低压差分信号)驱动器和接收器针对点到点应用为设计人员提供鲁棒的高速信号单端至差分解决方案。我们的产品符合TIA/EIA-644 LVDS标准且包含首款LVDS收发器,能够满足对鲁棒板间应用极其重要的8 kV IEC ESD性能标准,在该类应用中连接器将暴露于更为苛刻的静电环境中。配套差分线路接收器和差分线路驱动器支持高达600Mbps的速度。LVDS极大地改善噪声抗扰度,并且尽可能降低高速点对点数据传输辐射,可作为射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL)信号的低功耗替代器件。
archive icon

M-LVDS(多点低压差分信号)是一种多点高速差分电气接口,支持多达32个节点。ADI公司的M-LVDS产品提供具有业界高ESD性能、高抗扰度接收器和扩展共模范围的收发器。这些产品非常适合设计人员需要以高达100Mbps或250Mbps速率向多个节点发送数据的应用。

MLVDS允许通过一对差分线路来承载这种高速信息,从而减小了连接器尺寸并降低了扇出该信息所需的通道数量。多通道M-LVDS收发器可以在需要更大带宽或冗余的高密度应用中将功耗和PCB面积降至最低。这些器件遵循M-LVDS的TIA/EIA-899标准,通过1类和2类接收器为TIA/EIA- 644 LVDS器件添加了额外的多点能力。

archive icon
隔离式LVDS(低电压差分信号)器件将施加于LVDS接收器输入端的差分信号通过隔离栅耦合到另一侧的输出端并将位流或时钟作为LVDS重新发射。ADI公司的直接LVDS隔离器可针对点到点和多点应用为设计工程师提供鲁棒的高速差模信号。这些LVDS隔离器扩展了iCoupler®芯片级变压器技术,用于超高速数据编码应用,针对10 Gbps的总带宽,每通道支持高达2.5 Gbps的数据速率。相比昂贵的光纤系统、标准数字隔离器或光电耦合器的解串行化链路以及使用变压器或高压电容的设计密集型定制解决方案,ADI千兆位数字LVDS隔离器在10 Gbps时仅提供全面的集成高性能隔离性能。高性能电气隔离应用包括模拟前端(AFE)、处理器间串行通信或视频和成像数据(如HDMI隔离器)以及板间隔离或用于LVDS或CML信号链的电缆接口。