MAX17515

最后购买期限

5A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块

高度集成的DC-DC电源模块,易于设计的小型解决方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在单个封装中实现完备的开关电源
  • 2.4V至5.5V输入电压范围
  • 0.75V至3.6V可编程输出电压
  • 自动切换到轻载跳脉冲模式
  • 故障保护
    • 输出过压保护
    • 输出欠压保护
    • 热故障保护
    • 峰值电流限制
  • 使能控制输入
  • 效率高达94%
  • 电源就绪输出
  • 电压控制内部软启动
  • 高阻抗关断
  • < 1µA关断电流
  • 通过EN55022 (CISPR22) B级辐射和传导EMI标准
器件采用1MHz固定频率工作,仅需要小尺寸输入输出电容。内部误差放大器的输出具有固定增益,使输出电压根据负载电流进行调整。内部固定的数字式软启动限制了启动时输入的浪涌电流,器件在轻载时采用跳脉冲模式工作可提高轻载时的效率。
MAX17515采用增强散热型、紧凑的28引脚、10mm × 6.5mm x 2.8mm SiP封装,工作在-40°C至+85°C工业级温度范围。

应用

  • ATE设备
  • 基站负载点稳压器
  • FPGA和DSP负载点稳压器
  • 工控设备
  • 医疗装置
  • 服务器

MAX17515
5A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块
MAX17515: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX17515EVKIT

评估MAX17515

特性和优点

  • 高度集成方案/集成屏蔽电感
  • 2.4V至5.5V输入范围
  • 配置为1.5V输出电压
  • 可调整输出电压范围(0.75V至3.6V)
  • 5A输出电流
  • 效率:91.2% (VIN = 3.3V,VOUT = 1.5V,电流1.5A)
  • 1MHz开关频率
  • 使能输入
  • 上电就绪输出指示(POK)
  • 薄型表面贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX17515评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用于演示典型值为5A的MAX17515应用电路。MAX17515是固定频率、集成电感、降压型电源模块,用于低压、低功率应用。
评估板在2.4V至5.5V输入电压范围时提供1.5V输出电压,并可提供5A输出电流,效率大于91.2%。评估板工作在1MHz开关频率并且具有出色的线路和负载瞬态响应。通过更换R1和R2电阻,评估板还可以评估0.75V至3.6V可调整输出电压。

应用

  • ATE设备
  • 基站负载点稳压器
  • FPGA和DSP负载点稳压器
  • 工控设备
  • 医疗装置
  • 服务器

MAX17515EVKIT
评估MAX17515

参考电路

MAXREFDES69
MAXREFDES69 参考设计

Isolated RS-485 Communications Micro PLC card

特性和优点

  • High-speed isolated RS-485 communication
  • Isolated power and data on isolated transceivers
  • Micro-PLC form factor
  • Extended protection with TVS on RS-485 lines
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Test data
maxrefdes63fig00
MAXREFDES63 参考设计

8-Channel Digital Output Micro PLC Card

特性和优点

  • Isolated power and data
  • Micro PLC form factor
  • Device drivers
  • Example C source code
MAXREFDES64
MAXREFDES64 参考设计

8-Channel, Digital-Input Micro PLC Card

特性和优点

  • Isolated power and data
  • Micro PLC form factor
  • Device drivers
  • Example C source code
MAXREFDES69
Isolated RS-485 Communications Micro PLC card
MAXREFDES69
MAXREFDES63
8-Channel Digital Output Micro PLC Card
maxrefdes63fig00
maxrefdes63fig01
maxrefdes63fig04
MAXREFDES64
8-Channel, Digital-Input Micro PLC Card
MAXREFDES64
MAXREFDES64 Reference Design Block Diagram
MAXREFDES64 Test Setup

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17515的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览