D/Aコンバータ(DAC)
デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)は、デジタル・データをアナログ信号に変換するもので、さまざまなアプリケーションで使用されています。アナログ・デバイセズは、8ビットから24ビットまで、業界最大のDACポートフォリオを有しています。アナログ・デバイセズのDACは、産業オートメーション、プログラマブル・ロジック・コントローラ、光トランシーバ、データ・アクイジションなど、さまざまなアプリケーション
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
サブカテゴリ
ダイレクト・デジタル・シンセサイザ
アナログ・デバイセズの世界をリードするダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)ICには、オンボードのコンパレータ、RAM、PLL、ミキサー、レジスタなどの機能が組み込まれています。アナログ・デバイ
セズのDDS製品は、高速アクイジション、高精度PSKおよびFSK変調、高精度チューニング分解能などの利点を提供します。これらのDDS製品は、通信システム、試験装置、レーダーなど、正確で周波数アジャイルと位相制御が要求されるアプリケーションに理想的なシンセサイザ・ソリューションです。
高精度コンバータ(DAC)
高精度D/Aコンバータ(DAC)は、高性能シグナル・プロセッシング・システムにとって極めて重要なデータ変換コンポーネントです。アナログ・デバイセズは、8ビット~20ビットの分解能、クラス最高性能、最小
フットプリント、最低消費電力、使いやすい機能などの特長を持つ業界最大のDACポートフォリオを提供しています。こうした特長により、コンポーネントからシグナル・チェーン・レベルにいたるまで、バイアスおよび制御アプリケーションの極めて困難な課題に対しても、簡便なデザインイン・ソリューションを実現できます。また、評価用ボードからLTSpiceシミュレーションにいたるまでのすべてのコンポーネントに関して、一連の包括的なデザインイン・サポートが利用可能です。
高速DAC
アナログ・デバイセズの高速(30MSPS以上)デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)には、広帯域無線周波数、中間周波数信号処理、汎用ベースバンド・クラスが含まれています。これらの製品は、有線・無線通
信、計測器、レーダー、電子戦、その他の用途に使用されています。アナログ・デバイセズの高速DACの幅広いポートフォリオは、30MSPSからマルチGSPSまで、分解能は8ビットから16ビットまでに対応しています。アナログ・デバイセズのDACは、市場投入までの時間とシステム設計コストを削減するため、完全なデータシートと評価用ボードで完全にサポートされています。これらのDACは、アナログ・デバイセズのクロックおよびタイミング製品、RF製品、パワー・マネージメント製品との使用を推奨します。
カテゴリー内の製品
AD5706R
新規設計に推奨
内蔵リファレンスとSPIを備えた4チャンネル、16ビットの電流出力DAC
AD5705R
発売前
4-Channel, 12-Bit, Current Output DAC with On-Chip Reference and SPI
AD5711R
新規設計に推奨
8-channel 12-bit Configurable IDAC/VDAC with On-Chip Reference
AD5710R
新規設計に推奨
8チャンネル、16ビット、リファレンス内蔵の構成可能IDAC/VDAC
AD3531R
新規設計に推奨
4チャンネル、16ビット電圧出力DAC、内蔵リファレンス、SPI
AD3531
新規設計に推奨
4チャンネル、16ビット電圧出力DAC、内蔵リファレンス、SPI
AD3530R
新規設計に推奨
8チャンネル、16 ビット電圧出力DAC、内蔵リファレンス、SPI
AD3530
新規設計に推奨
8チャンネル、16ビット電圧出力DAC、SPI
AD45335
新規設計に推奨
フルスケール出力電圧を50V~200Vの範囲でプログラム可能な32チャンネル、14ビットのDAC
AD8460
新規設計に推奨
14ビット高速DACを内蔵した110V高電圧、1A大電流、任意波形発生器
28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}