LCD/CCD/OLED バイアス
searchIcon
banner background image

LCD/CCD/OLED バイアス

アナログ・デバイセズは、CCFL、CCDバイアス、LCDアプリケーションにおける電圧生成専用の高性能スイッチング・レギュレータを幅広く製造しています。昇圧レギュレータは、0.9V〜30Vの標準入力電圧性能、60Vに及ぶ高出力電圧、最大3MHzのスイッチング周波数、1.5Aまでのスイッチ電流、複数の出力機能などの特長を提供します。このような機能の組み合わせにより、非常に小型の回路を実装でき、ハンドヘルド機器のバッテリ駆動時間を最大限に延ばすことができます。
アナログ・デバイセズは、CCFL、CCDバイアス、LCDアプリケーションにおける電圧生成専用の高性能スイッチング・レギュレータを幅広く製造しています。昇圧レギュレータは、0.9V〜30Vの標準入力電圧性能、60Vに及ぶ高出力電圧、最大3MHzのスイッチング周波数、1.5Aまでのスイッチ電流、複数の出力機能などの特長を提供します。このような機能の組み合わせにより、非常に小型の回路を実装でき、ハンドヘルド機器のバッテリ駆動時間を最大限に延ばすことができます。