LTC7811

新規設計に推奨

40V、低IQ、3MHz、トリプル出力降圧/降圧/昇圧コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル降圧 + シングル昇圧の同期型コントローラ
  • 動作時の低IQ
    • 14μA(14V~3.3V、チャンネル1がオン)
  • 1V入力電源電圧までのコールド・クランク・ダウンを通じて出力をレギュレーションに維持
  • 広いバイアス入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 降圧出力電圧:最大40V
  • 昇圧出力電圧:外付け部品によってのみ制限
  • スペクトラム拡散動作
  • RSENSEまたはDCRによる電流検出
  • オートモーティブ・アプリケーション向けの低バッテリ・インジケータ
  • プログラマブルな固定周波数(100kHz~3MHz)
  • フェーズロック可能な周波数(100kHz~3MHz)
  • 軽負荷での選択可能な連続、パルス・スキップ、または低リップル・バースト・モード®​動作
  • 昇圧チャンネル電流モニタ出力
  • シャットダウン時の低IQ:1.5μA
  • 小型40ピン6mm × 6mm QFNパッケージ
  • AEC-Q100オートモーティブ認証が進行中
LTC7811
40V、低IQ、3MHz、トリプル出力降圧/降圧/昇圧コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
DC3151A

LTC7811 | トリプル出力ステップアップ/デュアル・ステップダウン電源

製品詳細

デモンストレーション回路DC3151Aは、LTC7811を搭載した非同期ブースト + デュアル降圧同期型電源です。このデモンストレーション回路は、9.5Vの昇圧出力によって給電される5V/10Aと3.3V/7Aの降圧2出力用に設計されています。この特徴を活かして、降圧出力は4.5V~36Vの広い入力電圧範囲にわたってレギュレーションを維持できるため、オートモーティブや他のバッテリ駆動アプリケーションに適しています。また、デモンストレーション回路は、メイン降圧回路の部品が¾インチ × 1½インチ、メイン昇圧回路の面積が¾インチ × 1¾インチに収まるドロップイン・レイアウトを採用しています。LTC7811のパッケージ・スタイルは、露出パッドの40ピンQFNです。

このボードには、レール・トラッキング(降圧チャンネルのみ)、バイアス用の内部5Vリニア電圧レギュレータ、出力ごとに分かれたRUNピン、PGOOD信号(CH1のみ)、バッテリ・モニタ、コンバータをCCM、パルススピッキング、バースト・モード動作のいずれで実行するかを選択できるモード・セレクタといった機能があります。EMIを改善するためにスペクトラム拡散モードが用意されています。外部クロックへの同期も可能です。

LTC7811のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細がすべて記載されています。このデータシートは必ず、デモ回路3151のクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

DC3151A
LTC7811 | トリプル出力ステップアップ/デュアル・ステップダウン電源

最新のディスカッション

LTC7811に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める