サブカテゴリ
アナログ・デバイセズのICポートフォリオは、同時サンプリング型アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)と高性能なデジタル・シグナル・プロセッサを組み合わせ、重要な計測を実現するとともに、あらゆる電流センサー・プラットフォームにおいて、比類のない機能性と使いやすさを提供します。
アナログ・デバイセズは、単相および多相システム向けに高精度なソリューションを提供しており、有効電力量(kWh)、皮相電力量(kVA)、無効電力量(kVAR)、実効値(rms)、および電力品質の計測に最適です。これらは、収益/課金用メータ、サブメータ、民生用機器、産業用計測器、データ・センターの配電ユニット(PDU)、電力量/負荷監視アプリケーションなど、幅広いアプリケーションに対応しています。
カテゴリー内の製品
関連ツール
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
コヒーレント・サンプリング周波数およびコヒーレント入力周波数を計算します。
アパーチャ・ジッタからS/N比を計算します。
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
有効ビット数、S/N比、信号/ノイズ + 歪み(SINAD)、THDを計算します。
28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}