オフライン LED ドライバ
searchIcon
banner background image

オフライン LED ドライバ

アナログ・デバイセズのオフライン LED ドライバのポートフォリオには、特に90 VAC~265 VACのユニバーサル入力範囲から LED を駆動するように特別に設計されたアクティブ PFC(力率補正)のあるデバイスが含まれています。 アナログ・デバイセズの技術は 4 W~100 W 以上の LED 電力が必要な LED アプリケーションに最適化されており、標準的な TRIAC 内壁調光装置とも互換性があります。当社の製品に採用されている独自の電流感知方式は、フォトカプラを使用することなく整流された電流を 2 次側に供給します。これによって、すべてがシンプルでコンパクトなフットプリントに収容され、コストの削減と信頼性の向上が実現します。
アナログ・デバイセズのオフライン LED ドライバのポートフォリオには、特に90 VAC~265 VACのユニバーサル入力範囲から LED を駆動するように特別に設計されたアクティブ PFC(力率補正)のあるデバイスが含まれています。 アナログ・デバイセズの技術は 4 W~100 W 以上の LED 電力が必要な LED アプリケーションに最適化されており、標準的な TRIAC 内壁調光装置とも互換性があります。当社の製品に採用されている独自の電流感知方式は、フォトカプラを使用することなく整流された電流を 2 次側に供給します。これによって、すべてがシンプルでコンパクトなフットプリントに収容され、コストの削減と信頼性の向上が実現します。