インダクタ不要(チャージポンプ)LED ドライバ
インダクタ不要(チャージポンプ)LED ドライバ
アナログ・デバイセズは、バックライティング・アプリケーション用の広範な LED ドライバを提供しています。インダクタレス白色 LED ドライバ(並列 LED 用)またはインダクタベース白色 LED ドライバ(直列 LED 用)があり、昇圧レギュレータ LED ドライバ、降圧レギュレータ LED ドライバ、昇降圧 LED ドライバ、その他さまざまなタイプがあります。ドライバのタイプに関わらず、極めて高い効率と低いノイズ、そして小さいフットプリントを提供します。その他の特長として、内蔵ショットキー・ダイオード、正確な LED 電流マッチング、マルチ出力などがあげられます。アナログ・デバイセズは、バックライティング・アプリケーション用の広範な LED ドライバを提供しています。インダクタレス白色 LED ドライバ(並列 LED 用)またはインダクタベース白色 LED ドライバ(直列 LED 用)があり、昇圧レギュレータ LED ドライバ、降圧レギュレータ LED ドライバ、昇降圧 LED ドライバ、その他さまざまなタイプがあります。ドライバのタイプに関わらず、極めて高い効率と低いノイズ、そして小さいフットプリントを提供します。その他の特長として、内蔵ショットキー・ダイオード、正確な LED 電流マッチング、マルチ出力などがあげられます。
アナログ・デバイセズは、バックライティング・アプリケーション用の広範な LED ドライバを提供しています。インダクタレス白色 LED ドライバ(並列 LED 用)またはインダクタベース白色 LED ドライバ(直列 LED 用)があり、昇圧レギュレータ LED ドライバ、降圧レギュレータ LED ドライバ、昇降圧 LED ドライバ、その他さまざまなタイプがあります。ドライバのタイプに関わらず、極めて高い効率と低いノイズ、そして小さいフットプリントを提供します。その他の特長として、内蔵ショットキー・ダイオード、正確な LED 電流マッチング、マルチ出力などがあげられます。アナログ・デバイセズは、バックライティング・アプリケーション用の広範な LED ドライバを提供しています。インダクタレス白色 LED ドライバ(並列 LED 用)またはインダクタベース白色 LED ドライバ(直列 LED 用)があり、昇圧レギュレータ LED ドライバ、降圧レギュレータ LED ドライバ、昇降圧 LED ドライバ、その他さまざまなタイプがあります。ドライバのタイプに関わらず、極めて高い効率と低いノイズ、そして小さいフットプリントを提供します。その他の特長として、内蔵ショットキー・ダイオード、正確な LED 電流マッチング、マルチ出力などがあげられます。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}