MAX16610
新規設計に推奨Switched Tank Converter (STC) Controller with Integrated Drivers
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.15
Viewing:
製品の詳細
- High Density and Simplified Design
- Integrated Drivers for 10 FETs
- Integrated Floating Domains Generation
- Efficiency Optimization Regardless of Component Variation
- Adaptive On-Time Algorithm Ensures ZCS
- Support for Wide Range of Baseline Resonant Frequencies
- Higher Reliability
- Adaptive Algorithm Enforces a Minimum Off Time
- Prevents Component Over-Stress and Excessive Peak Currents
- Protection Features
- Input Overcurrent Protection (Latching)
- Output Overvoltage Protection
- Soar Mitigation and OVP
- Bias-Supply Undervoltage Protection
- Component Failure Protection
- Fault/Output Voltage Indicators
- Critical Fault-Flag Output Pin
- Power Good Indicator
アプリケーション
- DDRメモリ
- null
- null
- ネットワーク用ASIC
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16610GTB+ | 64-LFCSP-9X9X0.75 | ||
MAX16610GTB+T | 64-LFCSP-9X9X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max16610に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める