LTC7805

新規設計に推奨

40V、低IQ、デュアル2フェーズ100%デューティ・サイクル同期型降圧コントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.93
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~40V
  • 動作時の低IQ
    • 14μA(14V~3.3V、チャンネル1がオン)
  • PassThru/100%デューティ・サイクル可能
  • スペクトラム拡散動作
  • RSENSEまたはDCRによる電流検出
  • 位相をシフトしたコントローラにより、必要な入力容量と電源誘導ノイズを低減
  • プログラマブルな固定周波数(100kHz~3MHz)
  • フェーズロック可能な周波数(100kHz~3MHz)
  • 軽負荷での選択可能な連続、パルス・スキップ、または低リップルBurst Mode®​動作
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 内蔵LDOがVINまたはEXTVCCからゲート・ドライブに給電
  • シャットダウン時の低IQ:1.5μA
  • サイド・ウェッタブル28ピン4mm × 5mm QFNパッケージ
  • AEC-Q100オートモーティブ認証が進行中
LTC7805
40V、低IQ、デュアル2フェーズ100%デューティ・サイクル同期型降圧コントローラ
LTC7805 Application Circuit LTC7805 Pin Configuration LTC7805 Efficiency and Power Loss vs Load Current
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4381 新規設計に推奨 9mΩのMOSFET内蔵の低静止電流サージ・ストッパ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4238 最終販売

高電圧高電流ホット・スワップ・コントローラ

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7805

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC3138A

デュアル12VIN~36VIN、5V/15Aおよび12V/10A出力同期型降圧コンバータ、拡散スペクトラム付き

製品詳細

デモ回路3138Aは、デュアル出力の降圧DC/DCコンバータで、12V~36Vの入力電圧範囲で動作します。15Aでの5Vと10Aでの12Vの2つの出力が可能で、LTC7805デュアル出力同期型降圧コントローラを装備しています。

このボードは主に、次のような特徴を備えています。

  • 拡散スペクトラムまたは外部クロック用のFREQUENCYジャンパ
  • VOUT2、EXTVCC、または他の生成VCCを使用するためのEXTVCCジャンパ
  • コンバータのFCM、パルススキッピング動作、またはバースト・モード®動作を可能にするMODEジャンパ
  • 各出力に対するPGOOD信号

2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。2つの出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、データシートを参照してください。

LTC7805のデータシートには、デバイスとその動作およびアプリケーションの詳細が記載されています。デモ回路3138Aを使用または変更する前に、デモ・マニュアルと併せてデータシートを参照してください。

DC3138A
デュアル12VIN~36VIN、5V/15Aおよび12V/10A出力同期型降圧コンバータ、拡散スペクトラム付き
DC3138A Evaluation Board DC3138A Evaluation Board - Top View DC3138A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品