産業用イーサネット・ソリューション
searchIcon
banner background image

産業用イーサネット・ソリューション

ADI/Chronous Logo

ADI Chronous™は、インダストリ4.0を加速するために設計された、産業用イーサネットソリューションのブランドです。アナログ・デバイセズは、将来の産業用デバイスとネットワークを接続するため、この分野に関する深い専門知識と高度な技術を活用してきました。アナログ・デバイセズの信頼できるソリューションにより、アプリケーション全体に重要なデータを確実に配信し、シームレスなコネクティビティと運用効率を確保できます。ADI Chronousソリューションは、時間的な制約が極めて厳しい環境にも通用し、ギガビットや10BASE-T1Lのコネクティビティを可能にします。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズの産業用イーサネット・プラットフォーム・ソリューションは、広い範囲の産業用機器や計測器をはじめとする各種機器を対象にデバイスへの接続を可能にするよう設計された、フル機能のネットワーク・インターフェース・ソリューションです。これらのソリューションには、ホスト・プロセッサの産業用プロトコルやネットワーク・トラフィックを管理する、物理層とデータ・リンク層の両方が含まれています。ADI Chronousネットワーク・インターフェース・ソリューションは、産業用イーサネットを任意のエンド・システムに手早く簡単に接続できるようにする、全機能内蔵型の通信サブシステムです。
Arrow image
アナログ・デバイセズの産業用イーサネット・プラットフォーム・ソリューションは、広い範囲の産業用機器や計測器をはじめとする各種機器を対象にデバイスへの接続を可能にするよう設計された、フル機能のネットワーク・インターフェース・ソリューションです。これらのソリューションには、ホスト・プロセッサの産業用プロトコルやネットワーク・トラフィックを管理する、物理層とデータ・リンク層の両方が含まれています。ADI Chronousネットワーク・インターフェース・ソリューションは、産業用イーサネットを任意のエンド・システムに手早く簡単に接続できるようにする、全機能内蔵型の通信サブシステムです。

新しいデータ、新しい知見をもたらすADI Chronousの10BASE-T1L技術

長距離、シングルペア・イーサネット、10BASE-T1L物理層デバイスは、シームレスなコネクティビティというビジョンの実現への道のりを一変させます。この技術は、イーサネット・コネクティビティをリモートや遠方のエッジ・ノードにまで拡張することにより、新しいデータ・ストリーム、追加のプロセス変数、および補助的な測定値の通信を可能にします。IEEE 802.3cg-2019は、10BASE-T1Lコネクティビティを規定している標準規格です。これはシングルペア・イーサネット(SPE)メディアの規格で、10メガビット/秒の通信に対応し、最大1kmまでの単一のツイストペア・ケーブル上で電力とデータの両方の伝送を実現します。10BASE-T1Lコネクティビティは、IIoTの利点を工場、ビル、処理プラントのリモートの隅々に、さらにはこれまでセンサーやその他のエンドポイントのコネクティビティが制限されていた危険な場所にまで広めることになります。
campaign-image
campaign-image

新しいデータ、新しい知見をもたらすADI Chronousの10BASE-T1L技術

長距離、シングルペア・イーサネット、10BASE-T1L物理層デバイスは、シームレスなコネクティビティというビジョンの実現への道のりを一変させます。この技術は、イーサネット・コネクティビティをリモートや遠方のエッジ・ノードにまで拡張することにより、新しいデータ・ストリーム、追加のプロセス変数、および補助的な測定値の通信を可能にします。IEEE 802.3cg-2019は、10BASE-T1Lコネクティビティを規定している標準規格です。これはシングルペア・イーサネット(SPE)メディアの規格で、10メガビット/秒の通信に対応し、最大1kmまでの単一のツイストペア・ケーブル上で電力とデータの両方の伝送を実現します。10BASE-T1Lコネクティビティは、IIoTの利点を工場、ビル、処理プラントのリモートの隅々に、さらにはこれまでセンサーやその他のエンドポイントのコネクティビティが制限されていた危険な場所にまで広めることになります。