ビデオ製品
searchIcon
banner background image

ビデオ製品

ビデオICソリューションからなるアナログ・デバイセズのAdvantiv®ポートフォリオは、特にアドバンストTVおよび関連ボックス・アプリケーション向けに開発と最適化が行われたものです。高精細TV、DCDプレーヤ、デジタル・ビデオ・レコーダ、オーディオ/ビデオ・レシーバー、ビデオ・カメラ、CATV/衛星用セット・トップ・ボックスの別を問わず、Advantivポートフォリオは、最先端のTVを実現するコスト効率の高いアナログ、デジタル、およびミックスド・シグナル・ソリューションを提供します。
ビデオICソリューションからなるアナログ・デバイセズのAdvantiv®ポートフォリオは、特にアドバンストTVおよび関連ボックス・アプリケーション向けに開発と最適化が行われたものです。高精細TV、DCDプレーヤ、デジタル・ビデオ・レコーダ、オーディオ/ビデオ・レシーバー、ビデオ・カメラ、CATV/衛星用セット・トップ・ボックスの別を問わず、Advantivポートフォリオは、最先端のTVを実現するコスト効率の高いアナログ、デジタル、およびミックスド・シグナル・ソリューションを提供します。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズによるデジタル・ビデオの信号の完全性(SI)ソリューションである、DisplayPort™(DP)、HDMI®、DVI™(TMDS)は、設計者に最高の画質を提供します。次世代の長距離ビデオ配信アプリケーションのためのソリューションは、ビデオ・ケーブルの延長と信号の完全性による、最高の自動性能(設定や微調整が不要)、最低のジッタ(最良の配信画質)、最高の柔軟さと使いやすさ(複数のスイッチ構成)などの利点を、ケーブル・アプリケーションとPCBアプリケーションのどちらに対しても提供します。また、アナログ・デバイセズは、ツイストペア・ケーブルを使用するコンポジット・ビデオ(CVBS)向けの差動アナログ・ビデオ・イコライザも備えています。
Arrow image
アナログ・デバイセズによるデジタル・ビデオの信号の完全性(SI)ソリューションである、DisplayPort™(DP)、HDMI®、DVI™(TMDS)は、設計者に最高の画質を提供します。次世代の長距離ビデオ配信アプリケーションのためのソリューションは、ビデオ・ケーブルの延長と信号の完全性による、最高の自動性能(設定や微調整が不要)、最低のジッタ(最良の配信画質)、最高の柔軟さと使いやすさ(複数のスイッチ構成)などの利点を、ケーブル・アプリケーションとPCBアプリケーションのどちらに対しても提供します。また、アナログ・デバイセズは、ツイストペア・ケーブルを使用するコンポジット・ビデオ(CVBS)向けの差動アナログ・ビデオ・イコライザも備えています。

Sub-subcategories

right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect
archive icon
モバイル・アプリケーションにおける MIPI® インターフェースの普及は、自動車その他の広範なコンスーマ環境での利用を促進しました。ビデオ製品プロバイダとして定評があるアナログ・デバイセズは、最新世代システム・オン・チップ(SoC)プロセッサとのインターフェースを提供するさまざまな MIPI ビデオ・デバイスを提供しています。MIPI ビデオ・デバイスの代表的アプリケーションには、自動車環境におけるリアビュー・カメラ機能や、MIPI 対応 SoC を搭載したポータブル・デバイスの HDMI® 出力などがあります。MIPI ビデオ・デバイスのポートフォリオはさまざまなソリューションを提供しています。
archive icon
アナログ・デバイセズのサンプル・レート・コンバータのポートフォリオは、オーディオ性能と変換率の両面において、業界をリードする性能を実現しているのが特長です。これらのコンバータは、ハイエンドのコンスーマ・アプリケーション、低価格のコンスーマ・アプリケーションのいずれにも使用できます。
archive icon
アナログ・デバイセズのディスプレイ・ドライバであるDecDriver®ファミリ製品は、今日のコンスーマ用ディスプレイ製品で要求される過酷なコスト目標と性能目標を達成できるように開発されています。多様なパネル・サイズと性能要件向けに最適化された、数多くのディスプレイ・ドライバとソリューションが必要とされています。当社のアナログLCDディスプレイ・ドライバには、工業用および商業用アプリケーションのために広範なオプションが用意されています。この製品ラインの特定のメンバーで提供される標準より大きいレールtoレール出力振幅により、標準的なビデオ・オペアンプで実現できるよりも大きいダイナミック・レンジを必要とするアプリケーションが可能になります。当社のデジタルLCDディスプレイにより、ホーム・エンターテインメントやホーム・シアターで高まっている高解像度ディスプレイの需要を満たすことができます。この製品ポートフォリオでは、パワー向上、画質向上、低コスト化が実現しています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、ゲイン1または2のバッファとしてアンプを使用する設計に最適なソリューションを揃えています。当社の使いやすいアンプは特定のゲインに合わせて最適化されており、設計時間を短縮することができます。
archive icon
ビデオ・エンコーダは、自動車用、業務用、コンスーマ用の数多くのビデオ・アプリケーションで高い需要があります。アナログ・ビデオ製品分野で業界をリードするアナログ・デバイセズは、デジタル・ビデオ・データを、標準解像度(SD)および高解像度(HD)の高品質アナログ・ビデオに変換する幅広いビデオ・エンコーダを提供しています。代表的なアプリケーションには、リアビュー・カメラのビデオ・データやセットトップ・ボックスのエンコードなどがあります。当社のビデオ・エンコーダ・ポートフォリオの幅広いソリューションは、自動車用途向けの認証、高精度の変換(最大 14 ビット)、最大 6 個の内蔵 DAC による SD および HD ビデオの同時出力、小型パッケージ(32 ピン、5 mm × 5 mm LFCSP)といった競争上の利点を提供します。
archive icon
相補関係にある高精度高速ビデオD/AコンバータとA/Dコンバータを必要とする設計用に、アナログ・デバイセズは、シングル生成のビデオ・コーデックを提供しています。独自仕様のビデオ・システム、ASIC、あるいはFPGAにアナログ・ビデオ入/出力機能を提供できるように設計されたADV7202は、効率の高いシステム・アーキテクチャを実現できるよう、未加工ビデオの変換機能と、基本的なアナログ信号の処理/コンディショニング機能を備えています。
archive icon
ビデオ・デコーダは、自動車用、業務用、コンスーマ用の数多くのビデオ・アプリケーションで高い需要があります。アナログ・ビデオ製品分野で業界をリードするアナログ・デバイセズは、標準解像度(SD)や高解像度(HD)のアナログ・ビデオを MIPI フォーマットや TTL フォーマットの高品質デジタル・ビデオ・データに変換する幅広いビデオ・デコーダを提供しています。代表的なアプリケーションには、リアビュー・カメラのアナログ・ビデオやオーディオ・ビデオのレシーバーのデコードなどがあります。当社のビデオ・デコーダ・ポートフォリオの幅広いソリューションは、自動車用途向けの認証、オンチップ差動入力と診断機能のサポート、優れた 3Dコム性能、小型パッケージ(32 ピン、5 mm×5 mm LFCSP)といった競争上の利点も提供します。
archive icon
ビデオ圧縮は、今日のモバイル・ネットワーク・ビデオ・エコシステムにおける重要な技術です。高品質なコンテンツの解像度とビット深度には、希少な帯域幅が大量に必要なため、ビデオ圧縮なしでは機能しません。対称圧縮は、遅延が重要な要素となるライブでのやり取りには特に重要となります。アナログ・デバイセズはJPEG2000ベースのビデオ・コンプレッサのリーダーであり、アナログ・デバイセズのADV2xxファミリは、高品質ビデオ圧縮の標準としての地位を確立しています。ADV2xxビデオ・コンプレッサは、デジタル映写システム(DCI)、業務用のカメラ/ブロードキャスト・システム、スタジオ機器、民生用のワイヤレスHDアプリケーションで利用されています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、カメラ付き携帯電話のカメラ・モジュール、カメラ機能付き携帯電話、DSC、コンスーマ・エンターテイメント、コンピュータ・イメージング用に、幅広いレンズ・ドライバ・ソリューションを提供しています。
レンズ・ドライバには、最新のモーター/アクチュエータ技術を使用して、出来るだけ小さいサイズと消費電力であらゆる機能を備えたシステム・ソリューションを実現するために、ドライバ、波形制御、パワーマネジメント、シグナル・プロセッシング、走行制御、その他の機能が組み込まれています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、CCD/CISイメージング・アプリケーション用高性能アナログ・フロントエンドのトップサプライヤです。
デジタルカメラ、ビデオカメラ、スキャナ、その他の画像システムを製造するトップメーカーの多くが、最小限の消費電力で最大限の性能を発揮する製品を市場に投入するため、アナログ・デバイセズの製品を利用しています。
archive icon
アナログ・デバイスの車載カメラ・バス(C2B™)は、UTP(Unshielded Twisted Pair)ケーブルとシールドされていないコネクタで HD ビデオを実現する画期的な新しいカメラ・リンク技術です。C2 B は、既存のケーブルおよびコネクタインフラストラクチャを変更する必要なく、SD カメラから HD カメラへの簡単なアップグレードパスを提供します。C2B は、システムコストを削減し、重量を大幅に節約し、堅牢性を高めたカメラリンクを可能にします。C2B ポートフォリオのトランスミッタとレシーバーのデバイスは、車内でのシームレスなカメラ接続を可能にします。C2B テクノロジは、オートモーティブアプリケーション用に定義され、設計され、これらのアプリケーション用の堅牢なカメラリンクソリューションを提供します。