電源監視、制御、保護
searchIcon
banner background image

電源監視、制御、保護

アナログ・デバイセズの監視、制御、保護ファミリーは、高性能システムで要求されるアナログおよびデジタル・パワー・マネージメント機能に対するソリューションを提供しています。監視機能には、リセット生成の電圧監視や、電圧、電流、チャージ、電力、エネルギー、温度の ADC ベース・デジタル測定が含まれています。電力制御では、デバイスが電源レールをオン・オフでき、それらを正確にシーケンス、トラック、トリム、マージン付けできます。 サージ・ストッパ、ホット・スワップ、および最適なダイオード・コントローラによって異常な電圧や電流から保護されます。堅牢な PoE(Power over Ethernet)コントローラによって、最大 90 W の電力の管理と、低価格のイーサネット・ケーブルを介した PSE(給電デバイス)と受電デバイスの間での転送が可能になります。当社のポートフォリオには高い精度が組み込まれ、さまざまなレベルで機能が統合され、アナログまたはデジタル構成が用意されています。
アナログ・デバイセズの監視、制御、保護ファミリーは、高性能システムで要求されるアナログおよびデジタル・パワー・マネージメント機能に対するソリューションを提供しています。監視機能には、リセット生成の電圧監視や、電圧、電流、チャージ、電力、エネルギー、温度の ADC ベース・デジタル測定が含まれています。電力制御では、デバイスが電源レールをオン・オフでき、それらを正確にシーケンス、トラック、トリム、マージン付けできます。 サージ・ストッパ、ホット・スワップ、および最適なダイオード・コントローラによって異常な電圧や電流から保護されます。堅牢な PoE(Power over Ethernet)コントローラによって、最大 90 W の電力の管理と、低価格のイーサネット・ケーブルを介した PSE(給電デバイス)と受電デバイスの間での転送が可能になります。当社のポートフォリオには高い精度が組み込まれ、さまざまなレベルで機能が統合され、アナログまたはデジタル構成が用意されています。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズの PoE(Power over Ethernet)製品には、IEEE PoE(13 W、802.3af)規格、IEEE PoE+(25.5 W、802.3at)規格、IEEE PoE++(71 W、802.3bt)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格の複数の電力レベルをサポートするさまざまな給電装置(PSE)コントローラと受電装置(PD)コントローラが含まれています PSE コントローラおよび PD コントローラは完全な PoE ソリューションを実現し、電力 MOSFET などの外部コンポーネントや検出抵抗を使用して電力経路の抵抗を低下させます。それによって熱損失が最小限に抑えられ、電力効率が最大化します。さらに、当社の強力なケーブル放電保護方式、すべてのアナログ・ピンにおける高い abs 最大定格、広範な動作温度と加熱保護は、いずれも IEC61000 ケーブル放電条件を満たす非常に堅牢な PoE ソリューションをサポートします。これは、ESD およびケーブル ESD 試験レベルをはるかに超えるものです。
Arrow image
アナログ・デバイセズの PoE(Power over Ethernet)製品には、IEEE PoE(13 W、802.3af)規格、IEEE PoE+(25.5 W、802.3at)規格、IEEE PoE++(71 W、802.3bt)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格の複数の電力レベルをサポートするさまざまな給電装置(PSE)コントローラと受電装置(PD)コントローラが含まれています PSE コントローラおよび PD コントローラは完全な PoE ソリューションを実現し、電力 MOSFET などの外部コンポーネントや検出抵抗を使用して電力経路の抵抗を低下させます。それによって熱損失が最小限に抑えられ、電力効率が最大化します。さらに、当社の強力なケーブル放電保護方式、すべてのアナログ・ピンにおける高い abs 最大定格、広範な動作温度と加熱保護は、いずれも IEC61000 ケーブル放電条件を満たす非常に堅牢な PoE ソリューションをサポートします。これは、ESD およびケーブル ESD 試験レベルをはるかに超えるものです。

Sub-subcategories

right arrow for link redirect right arrow for link redirect