LTM4622

新規設計に推奨

超薄型のデュアル2.5A又はシングル5A降圧DC/DC µModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 面積が1cm2以内の完全なソリューション
  • 広い入力電圧範囲:3.6V~20V
  • VINをINTVCCに接続した場合に互換の3.3V入力
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 出力電流:デュアル2.5A(DC)、3A(ピーク値)又はシングル5A
  • 負荷、入力、および温度の全範囲にわたる全出力電圧レギュレーション誤差:最大±1.5%
  • 電流モード制御、高速トランジェント応答
  • 外部の周波数に同期
  • 電流分担によりマルチフェーズ並列化可能
  • 出力電圧トラッキング機能とソフトスタート機能
  • 選択可能なBurst Mode®動作
  • 過電圧入力保護と過熱保護
  • パワーグッド・インジケータ
  • パッケージ:6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGAと6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGA
LTM4622
超薄型のデュアル2.5A又はシングル5A降圧DC/DC µModuleレギュレータ
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2970
LTC2970-1
デュアルI2C電源モニタおよびマージニング・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4622
  • LTM4622A

LTpowerCAD 2


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4622
  • LTM4622(INVERTING)
  • LTM4622A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2249A

LTM4622EVデモ・ボード | 超薄型デュアル降圧μモジュール・レギュレータ、3.6V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT1/VOUT2 = 3.3V/1.2V @ 2.5A

製品詳細

デモ回路2249Aでは、小型で薄型の高性能・高効率デュアル降圧レギュレータであるLTM4622EV μModule ®レギュレータで構成されています。LTM4622は、3.6V~20Vの入力電圧範囲で動作し、チャンネルごとに最大2.5Aの出力電流を供給することができます。各出力の電圧は0.6V~5.5Vでプログラマブルです。LTM4622 は、すべての機能を薄型の熱強化型6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGAパッケージにまとめたDC-DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。TRACK/SSピンを通じて、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。

eval board
DC2249B

LTM4622 | 超薄型デュアル2.5Aステップダウンµモジュール・レギュレータ 

製品詳細

デモ回路2249Bでは、小型で薄型の高性能・高効率デュアル降圧レギュレータであるLTM4622 µModule ®レギュレータで構成されています。LTM4622は、3.6V~20Vの入力電圧範囲で動作し、チャンネルごとに最大2.5Aの出力電流を供給することができます。各出力の電圧は0.6V~5.5Vでプログラマブルです。LTM4622は、すべての機能を薄型の熱強化型6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGAパッケージにまとめたDC-DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。TRACK/SSピンを通じて、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するため、MODEピン・ジャンパ(JP3)はノイズに敏感でないアプリケーションで動作するバースト・モード®オプションを選択します。デモ回路2249Bを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4622データシートを参照してください。 

DC2249A
LTM4622EVデモ・ボード | 超薄型デュアル降圧μモジュール・レギュレータ、3.6V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT1/VOUT2 = 3.3V/1.2V @ 2.5A
DC2249B
LTM4622 | 超薄型デュアル2.5Aステップダウンµモジュール・レギュレータ 

リファレンス・デザイン

Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
ZCU104 Circuits from the Lab®

Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

機能と利点

  • The ZCU104 Evaluation Kit enables designers to jumpstart designs for embedded vision applications such as surveillance, Advanced Driver Assisted Systems (ADAS), machine vision, Augmented Reality (AR), drones and medical imaging.

  • The ADI Power delivery solutions support multiple reference designs using DC/DC module and monolithic solutions. ADI offers several options for powering the Zu7 FPGA.

  • Our module-based solutions combine a small footprint, while maximizing efficiency and tight regulation. Our monolithic based solutions support a lower cost optimized power delivery solution for mass production.

  • ADI provides supporting documentation to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Please refer to the circuit descriptions below that best support your design.
Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
CN0511 Circuits from the Lab®

出力電力が+/−0.5dBに補正されたDC~5.5GHzの信号発生器 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • DC~5.5GHzのシングル・トーン発生器
  • 0dBm~-40dBmの範囲で+/-0.5dBの広帯域振幅キャリブレーション
  • 48ビットの周波数チューニング分解能(~43uHz)
  • 内蔵VCXOによる高速起動
  • Raspberry Pi 3B+、4、Zero W、Zero 2Wと互換性あり
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX PCIe development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations an alternate power tree that allow for direct power conversion from 12V input is provided below.
ZCU104
Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design
CN0511
出力電力が+/−0.5dBに補正されたDC~5.5GHzの信号発生器 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品