LTM4642
新規設計に推奨20V入力、デュアル4Aまたはシングル8A DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.83
製品の詳細
- フォーム・ファクタの小さいデュアル4A電源
- 広い入力電圧範囲:4.5V ~20V(CPWRバイアス時は最小2.375V)
- 180°位相のずれたデュアル出力(4A DC)
- 電圧範囲が0.6V ~5.5Vのデュアル出力
- 出力電圧のトラッキング
- 全DC出力電圧誤差:最大±1.5%
- 効率:最大95%
- 位相同期可能な固定周波数:600kHz ~1.4MHz
- 固定オン時間、谷電流モード・アーキテクチャ
- 並列電流分担
- 選択可能なBurst Mode®動作
- 出力過電圧保護および過電流保護
- 9mm×11.25mm×4.92mm BGAパッケージ
LTM4642は、完全なデュアル4Aまたはシングル8A降圧DC/DC μModule®(マイクロモジュール)レギュレータです。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、およびすべての支持部品がパッケージに搭載されています。LTM4642は、4.5V ~20V(外部CPWRバイアス使用時は最小2.375V)の入力電圧範囲で動作し、2つの出力をサポートしており、その電圧範囲は0.6V~5.5Vで1本の外付け抵抗で設定します。高効率設計により、出力ごとに4Aの連続電流(5Aのピーク電流)を供給します。
高いスイッチング周波数と谷電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対するきわめて高速なトランジェント応答が可能です。2つの出力は位相を180°ずらすことにより、リップル・ノイズを最小限に抑え、入力/出力のコンデンサを減らします。
このパワー・モジュールは、9mm×11.25mm×4.92mmのBGAパッケージで供給されます。LTM4642は無鉛仕上げで、RoHSに準拠しています。
アプリケーション
- 通信機器およびネットワーク機器
- サーバ
- FPGAの電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
LT Journal 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4642EY#PBF | 56-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM4642IY | 56-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM4642IY#PBF | 56-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4642EY#PBF | 製造中 | |
LTM4642IY | 製造中 | |
LTM4642IY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4642EY#PBF | 製造中 | |
LTM4642IY | 製造中 | |
LTM4642IY#PBF | 製造中 | |
7 23, 2019 - 19_0171 Notification of qualification of a new mold compound for the LTM4642 µModule Regulator |
||
LTM4642EY#PBF | 製造中 | |
LTM4642IY | 製造中 | |
LTM4642IY#PBF | 製造中 | |
3 13, 2019 - 19_0035 Notification of Additional Assembly Location, ASE Korea for LTM4642 |
||
LTM4642EY#PBF | 製造中 | |
LTM4642IY | 製造中 | |
LTM4642IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 2 | ||
LTC2975 | 新規設計に推奨 | 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
LTC2970 LTC2970-1 |
デュアルI2C電源モニタおよびマージニング・コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4642
LTpowerCAD 2
- LTM4642 Project – Dual Phase Single Output (4.5V-20V to 1.8V @ 8A)
- LTM4642 Project - 20Vin, Dual 4A DC/DC μModule Regulator (4.5-20V to 1.8V @ 4A & 1.2V @ 4A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4642
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。