LTM4630A

新規設計に推奨

デュアル18Aまたはシングル36A DC/DC μModuleレギュレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$42.73
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • デュアル18A出力またはシングル36A出力
  • 入力電圧範囲:4.5V~18V(データ・コード1720*以後)
  • 出力電圧範囲:0.6V~8V(データ・コード1720*以後)
  • 入力、負荷、温度の全範囲での全DC出力電圧誤差:最大±1.5%
  • LTM4630より軽負荷時の効率が高く、出力電圧範囲が広い
  • 差動リモート検出アンプ
  • 電流モード制御/高速トランジェント応答
  • マルチフェーズの並列接続による電流分担:最大144A
  • 内部温度モニタ
  • LTM4620A(デュアル13A、シングル26A)およびLTM4630(デュアル18A、シングル36A)とピン互換
  • 調整可能なスイッチング周波数または周波数同期
  • 過電流フォールドバック保護
  • Burst Mode®動作、パルス・スキップ・モード動作を選択可能
  • ソフトスタート/電圧トラッキング
  • 出力過電圧保護
  • 16mm × 16mm × 4.41mmLGAと16mm × 16mm × 5.01mm BGA パッケージ
LTM4630A
デュアル18Aまたはシングル36A DC/DC μModuleレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
µModule 降圧レギュレータ 1
LTM4650 新規設計に推奨 デュアル25Aまたはシングル50A DC/DC μModuleレギュレータ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2268A-F

LTM4630A デモ用ボード | デュアル 18 A またはシングル 36 A μModule レギュレータ

製品詳細

デモ回路 2268A-F は、コンパクトな 1.5' × 1.2' PCB 上の高効率、高密度のデュアル 8 A、スイッチ・モード・ステップダウン電源です。LTM4630A​ μModule® レギュレータを備えています。入力電圧は 4.5 V ~ 15 V です。出力電圧は 0.6 V ~ 5.3 V でプログラマブルです。DC2268A-F は、最大 18 A を各チャンネルに供給できます。データシートに説明されているように、特定の VIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、抵抗ジャンパ(R1/R2)は、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード® を選択します。単一の 36 A 出力ソリューションにおいて、オプションのジャンパ抵抗を使用して 2 つの出力を並列接続できます。このボードでは、TRACK/SS ピンを通じて出力をどのように上昇および下降するかをプログラミングできます。負荷ポイントでの出力電圧レギュレーションを改善するために、リモート出力電圧検出を利用できます。オプションの入力インダクタ L1 は、ノイズに敏感なアプリケーションの EMI ノイズを低減します。DC2268A は、エッジ・コネクタに挿入して、テストやデバッグを簡単に実施できます。コンパクトな 16 mm × 16 mm × 4.41 mm の LGA パッケージに収まった LTM4630A の機能と可用性は、様々な高密度ポイント・オブ・ロード・レギュレーション・アプリケーションに最適です。DC2268A-F を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せて LTM4630A データシートを参照してください。

eval board
DC2152A

LTM4630A Demo Board | Dual 18A Step-Down uModule Regulator, 6V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT1/VOUT2 = 3.3V/5V @ 18A

製品詳細

Demonstration circuit 2152A features the LTM4630AEV high efficiency, high density, dual 18A, switch mode step-down µModule regulator. The input voltage is from 6V to 15V, and the output voltages are set at 3.3V and 5V, but are programmable from 0.6V to 5.3V. The DC2152A can deliver up to 18A maximum from each channel. The two outputs can be connected in parallel for a single 36A output solution with optional jumper resistors. ±3% transient accuracy can be achieved with a 25% load step.


Output current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. Its many features and its compact 16mm × 16mm × 4.41mm LGA package make the LTM4630AEV ideal for use in many high-density point-of-load regulation applications.

DC2268A-F
LTM4630A デモ用ボード | デュアル 18 A またはシングル 36 A μModule レギュレータ
DC2152A
LTM4630A Demo Board | Dual 18A Step-Down uModule Regulator, 6V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT1/VOUT2 = 3.3V/5V @ 18A

リファレンス・デザイン

Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX PCIe development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations an alternate power tree that allow for direct power conversion from 12V input is provided below.
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX SI development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations for an alternate power tree that allows for direct power conversion from 12V input is provided below.
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品