LTM4676A
新規設計に推奨デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えたデュアル13A/シングル26A μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$39.96
製品の詳細
- 制御およびモニタ用のデジタル・インターフェイスを備えたデュアル高速アナログ・ループ
- 広い入力電圧範囲:4.5V~26.5V
- 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
- 全温度範囲での最大DC出力誤差:±0.5%
- 10A負荷での電流読み取り精度:±2.5%
- 400kHzのPMBusに準拠したI2Cシリアル・インターフェイス
- 16ビットΔΣ A/Dコンバータ内蔵
- 最大125Hzの遠隔測定ポーリング・レートをサポート
- 固定周波数電流モード制御
- 複数のモジュールの並列接続および電流分担
- 全7ビットのスレーブ・アドレスをサポート
- デュアル、18AのLTM4677とピン互換
- 16mm × 16mm × 5.01mm BGAパッケージ
- 入力および出力電圧、電流、温度
- 動作時ピーク値、動作時間、フォルト、警告
- ECC機能付きオンボードEEPROMのフォルト・ログ記録
書込み可能なデータと設定可能なパラメータ:
- 出力電圧、電圧シーケンシング、マージニング
- デジタル・ソフトスタート/ソフトストップ・ランプ
- OV/UV/OT、UVLO、周波数、位相
LTM4676Aは、ターン・オン時間が40msのデュアル13Aまたはシングル26Aの降圧μModule®(マイクロモジュール)DC/DCレギュレータです。このデバイスはPMBus(I2Cベースのデジタル・インターフェイス・プロトコル)を介して、パワー・マネージメント・パラメータの遠隔設定や遠隔モニタが可能です。LTM4676Aは、高速アナログ制御ループ、高精度ミックスド・シグナル回路、EEPROM、パワーMOSFET、インダクタ、および支持部品で構成されています。
LTM4676Aの2線式シリアル・インターフェイスにより、プログラム可能なスルーレートかつ遅延時間のシーケンシングを行って、出力のマージニング、調整、および緩やかな増減が可能です。入力および出力の電流および電圧、出力電力、温度、稼働時間、およびピーク値は読み取り可能です。起動時には、出力電圧、スイッチング周波数、およびチャネル位相角を、ピンに接続する抵抗の値によって設定できます。LTpowerPlay™ GUI、DC1613 USB-PMBusコンバータ、およびデモキットが用意されています。
LTM4676AはLTM4676とピン互換の、性能向上バージョンです。
製品番号 | 電源投入時の起動時間 (最大) (ms) | 入力電圧範囲 (V) | 出力電圧範囲 (V) | ピン互換 |
LTM4676 | 170 | 4.5~26.5 | 0.5V~4 (チャネル0) 0.5~5.5 (両チャネル) |
該当 |
LTM4676A | 70 | 4.5~17 | 0.5~5.5 (両チャネル) |
アプリケーション
- プロトタイピング、生産、フィールドの各環境におけるシステム最適化、特性評価、データ・マイニング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 6
アプリケーション・ノート 7
情報 1
製品情報 1
製品セレクタ・カード 3
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4676AEY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4676AIY | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4676AIY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4676AEY#PBF | 製造中 | |
LTM4676AIY | 製造中 | |
LTM4676AIY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4676AEY#PBF | 製造中 | |
LTM4676AIY | 製造中 | |
LTM4676AIY#PBF | 製造中 | |
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4676AEY#PBF | 製造中 | |
LTM4676AIY | 製造中 | |
LTM4676AIY#PBF | 製造中 | |
9 30, 2019 - 19_0217 LTM4676A - Notification of Qualification of New Mold Compound |
||
LTM4676AEY#PBF | 製造中 | |
LTM4676AIY | 製造中 | |
LTM4676AIY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2975 | 新規設計に推奨 | 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4676
- LTM4676A
LTpowerCAD 2
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。