LTC3605A

製造中

20V、5A同期整流式降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高効率:最大96%
  • 出力電流:5A
  • 入力電圧範囲:4V~20V
  • Nチャネル・パワーMOSFET内蔵(上側70mΩ、下側35mΩ)
  • 調整可能な周波数:800kHz~4MHz
  • PolyPhase®動作(最大12相)
  • 出力トラッキング
  • 0.6Vリファレンスの精度:±1%
  • 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
  • シャットダウン・モードで流れる電源電流:15μA未満
  • LTC3605:入力電圧の絶対最大定格が15V
  • LTC3605A:入力電圧の絶対最大定格が22V
  • LTC3605AはLTC3605とピン互換
  • 24ピン(4mm × 4mm)QFNパッケージで供給
LTC3605A
20V、5A同期整流式降圧レギュレータ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
シリコン発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3605
  • LTC3605A

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3605
  • LTC3605A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1897B

LTC3605A Demo Board | 4V to 20V Input, VOUT = 2.5V/3.3V/5V/Adj at 5A

製品詳細

Demonstration circuit 1897 is a step-down converter, using the LTC3605A monolithic synchronous buck regulator. The DC1897B has a maximum input voltage of 20V, and is capable of delivering up to 5A of output current at a minimum input voltage of 4V. The output voltage of the DC1897B can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3605A. It has a jumper that allows the output to be set at 2.5V, 3.3V or 5V. The LTC3605A has a phase-lock-loop circuit, allowing high current multiphase operation of several DC1897Bs in parallel.


 


DC1897B
LTC3605A Demo Board | 4V to 20V Input, VOUT = 2.5V/3.3V/5V/Adj at 5A

リファレンス・デザイン

Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
ZCU104 Circuits from the Lab®

Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

機能と利点

  • The ZCU104 Evaluation Kit enables designers to jumpstart designs for embedded vision applications such as surveillance, Advanced Driver Assisted Systems (ADAS), machine vision, Augmented Reality (AR), drones and medical imaging.

  • The ADI Power delivery solutions support multiple reference designs using DC/DC module and monolithic solutions. ADI offers several options for powering the Zu7 FPGA.

  • Our module-based solutions combine a small footprint, while maximizing efficiency and tight regulation. Our monolithic based solutions support a lower cost optimized power delivery solution for mass production.

  • ADI provides supporting documentation to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Please refer to the circuit descriptions below that best support your design.
T1023RDB Dev Kit
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
ZCU104
Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB

最新のディスカッション