LT3080

新規設計に推奨

抵抗1本で調整可能な1.1A、低損失レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力を並列接続できるため、高電流と熱の分散が可能
  • 出力電流:1.1A
  • 1本の抵抗で出力電圧を設定
  • SETピン電流の初期精度:1%
  • 0Vまで調整可能な出力電圧
  • 低出力ノイズ:40μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 広い入力電圧範囲:1.2V~36V
  • 低損失電圧:350mV(SOT-223パッケージを除く)
  • < 1mVのロード・レギュレーション
  • < 0.001%/Vのライン・レギュレーション
  • 最小負荷電流:0.5mA
  • 最小2.2μFのセラミック出力コンデンサで安定
  • フォールドバック付き電流制限および過熱保護
  • 8ピンMSOP、3mm×3mm DFN、5ピンDD-PakとTO-220
    および3ピンSOT-223パッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT3080
抵抗1本で調整可能な1.1A、低損失レギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 3

デザイン・ノート 2

技術記事 9

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4370 新規設計に推奨 2電源ダイオードOR電流平衡コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT1965 新規設計に推奨 1.1A、低ノイズ、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ
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
DC1294A

LT3080EDD Demo Board | LT3080(x4), Paralleled, Single Resistor LDOs, 3.8V ≤ VIN ≤ 25V, VOUT = 3.3V @ 4.4A

製品詳細

Demonstration circuit 1294A exercises four adjustable linear regulators in parallel using the LT3080. A small 20 mΩ ballast resistor is required for parallel operation. A short PCB trace can easily serve that purpose. The paralleled devices provide up to 4.4A of output current at 3.3V.


Architected as a precision current source and voltage follower, the LT3080 can be used in many applications requiring high current, adjustability to zero output, and no heat sink. The device brings out the collector of the pass transistor to allow low dropout operation when used with multiple supplies. The LT3080's output voltage can be programmed to any level between 0V and 36V; however the demo board has a reduced input voltage range from 3.8V to 25V due to the input capacitor voltage rating.


 


 


eval board
DC995A

LT3080EDD Demo Board | Single Resistor Prog Linear Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 25V, VOUT = 0.6V/1.0V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V @ 1.1A

製品詳細

Demonstration circuit 995A is an adjustable 1.1A linear regulator featuring the LT3080. Architected as a precision current source and voltage follower, it allows this new regulator to be used in many applications requiring high current, adjustability to zero output, and no heat sink. The device brings out the collector of the pass transistor to allow low dropout operation when used with multiple supplies. The demo board's input supply voltage range is 2.3V to 25V. For proper regulation, the LT3080 has a control pin; the voltage on this pin must be 1.2V to 1.35V higher than the output voltage.The output voltage is jumper selectable and can be set to 1.8V, a value between 0V and 5V (using trimpot R2) or a user-defined value.


A key feature of the LT3080 is its wide output voltage range. By using a reference current through a single resistor, the output voltage can be programmed to any level between zero and 36V. The DC995A has a reduced input voltage 25V due to input capacitor voltage rating. The DC995A can be used as a high current linear regulator, a post regulator for switching supply,a  variable voltage supply or a low output voltage power supply.

DC1294A
LT3080EDD Demo Board | LT3080(x4), Paralleled, Single Resistor LDOs, 3.8V ≤ VIN ≤ 25V, VOUT = 3.3V @ 4.4A
DC995A
LT3080EDD Demo Board | Single Resistor Prog Linear Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 25V, VOUT = 0.6V/1.0V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V @ 1.1A

リファレンス・デザイン

DE1-SoC Dev Kit
Terasic DE1-SoC Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-5SGSMD5N DSP Dev Kit
Altera DSP Development Kit, Stratix V Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-SI-4SGX230N Kit
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix IV GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
SoCKit Dev Kit
Arrow/Terasic SoCKit Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-5AGXB3NES Dev Kit
Altera Arria V GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Figure 1. CN0577 Simplified Block Diagram
CN0577 Circuits from the Lab®

シリアルLVDS SAR ADC用のアナログ・フロント・エンドおよびデジタル・インターフェース

機能と利点

  • 18ビット分解能、15MSPSデータ・アクイジション・システム
  • 任意の電圧入力をサポート
  • クロッキングと電源に必要な全ての機能がオンボード
  • FPGAインターフェース用FMCコネクタ
Stratix V Advanced System Development Board
Stratix V Advanced System Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DE10-PRO Stratix 10 Accelerator Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Stratix® 10 GX/SX FPGA. FPGA Fabric Speed Grade: -2/ XCVR Speed Grade : -1
  • Full-height, 3/4-length form-factor package
  • Allows ultra-low-latency, straight connections to 4 external 100G QSFP28 modules
  • High-speed parallel Flash memory
  • PCIe Gen3 x16
  • With 2x5 timing expansion header for 1pps or other high precision clock inputs
  • 4 independent banks of DDR4 SO-DIMM sockets with error correction code (ECC), up to 8GB@1200MHz for each socket (paired flexibly with Terasic’s 576-Mbit QDR-II+ or 144-Mbit QDR-IV modules)
DE0 Nano SoC Dev Platform - Top View
Terasic DE0-Nano-SoC Kit / Atlas-SoC Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
MAX 10 NEEK Dev Kit
MAX 10 NEEK Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE1-SoC Development Kit
Altera DSP Development Kit, Stratix V Edition
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix IV GX Edition
Arrow/Terasic SoCKit Development Kit
Altera Arria V GX FPGA Development Kit
CN0577
シリアルLVDS SAR ADC用のアナログ・フロント・エンドおよびデジタル・インターフェース
Stratix V Advanced System Development Board
Terasic DE10-Nano Kit
DE10-PRO Stratix 10 Accelerator
Terasic DE0-Nano-SoC Kit / Atlas-SoC Kit
MAX 10 NEEK Development Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品