LTC3615

製造中

デュアル4MHz、3A 同期整流式降圧DC/DC コンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高効率:最大94%
  • 2 × 3A の出力電流が可能なデュアル出力
  • 低出力リップルBurst Mode®動作: IQ = 130µA
  • 入力電圧範囲: 2.25V~5.5V
  • 出力電圧精度:±1%
  • 出力電圧:最低0.6V
  • スイッチ・ピンのスルーレートをプログラム可能
  • 低損失動作: 100%デューティサイクル
  • シャットダウン電流: ≤1µA
  • 調整可能なスイッチング周波数:最大4MHz
  • 内部または外部補償
  • パルススキップ動作、強制連続動作、バーストクランプを調整可能なBurst Mode動作のいずれかを選択可能
  • オプションの内部補償付きアクティブ電圧ポジショニング (AVP)
  • チャネル間の位相差を選択可能: 0°/90°/180°(LTC3615)、140°/180° (LTC3615-1)  
  • 固定された内部ソフトスタートとプログラム可能な外部ソフトスタート
  • 高精度の起動トラッキング機能
  • DDRメモリ・モード、IOUT = ±1.5A
  • 4mm × 4mm QFN-24およびeTSSOP-24 パッケージ
LTC3615
デュアル4MHz、3A 同期整流式降圧DC/DC コンバータ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
単電源監視 1
LTC2935 製造中 パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ
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
LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1572A

LTC3615EFE Demo Board (TSSOP) | 2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 = 1.8V to 3.3V @ 3A, VOUT2 = 1.2V to 1.8V @ 3A

製品詳細

Demonstration circuit 1572 is a dual output regulator consisting of two constant-frequency step-down converters, based on the LTC3615 dual channel monolithic synchronous buck regulator in the TSSOP exposed pad package. The DC1572 has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, with each regulator capable of delivering up to 3A of output current.

eval board
DC1435A

LTC3615EUF Demo Board (QFN) | 2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 = 1.8V to 3.3V @ 3A, VOUT2 = 1.2V to 1.8V @ 3A

製品詳細

Demonstration circuit 1435 is a dual output regulator consisting of two constant-frequency step-down converters, based on the LTC3615 dual channel monolithic synchronous buck regulator in the 4mm × 4mm QFN-24 package. The DC1435 has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, with each regulator capable of delivering up to 3A of output current. The DC1435 can operate in Burst Mode®, pulse-skip or forced continuous mode. In shutdown, the DC1435 requires less than 100 uA total. The DC1435 is a very efficient circuit: over 90% for either circuit. The LTC3615 comes in a 24 Pin QFN or leaded package, which each having an exposed pad on the bottom-side of the IC for better thermal performance.

DC1572A
LTC3615EFE Demo Board (TSSOP) | 2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 = 1.8V to 3.3V @ 3A, VOUT2 = 1.2V to 1.8V @ 3A
DC1435A
LTC3615EUF Demo Board (QFN) | 2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 = 1.8V to 3.3V @ 3A, VOUT2 = 1.2V to 1.8V @ 3A

リファレンス・デザイン

Stratix V Advanced System Development Board
Stratix V Advanced System Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Stratix V Advanced System Development Board

最新のディスカッション

最近表示した製品