LTC3616
製造中6A、4MHzモノリシック同期整流式降圧 DC/DC コンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.55
製品の詳細
- 出力電流:6A
- 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
- 低出力リップルのBurst Mode®動作:IQ = 75μA
- 出力電圧精度:±1%
- 出力電圧:最低0.6V
- 高効率:最大95%
- 低ドロップアウト動作:デューティ・サイクル100%
- SWノードのスルーレートをプログラムできるので、ノイズとEMIを低減
- 調整可能なスイッチング周波数:最大4MHz
- オプションの内部補償付きアクティブ電圧ポジショニング(AVP)
- パルススキップ動作/強制連続動作/バーストクランプを調整可能なBurst Mode動作を選択可能
- プログラム可能なソフトスタート
- 起動トラッキングまたは外部リファレンス用の入力
- DDR メモリ・モード、IOUT = ±3A
- 熱特性が改善された24ピン3mm × 5mm QFNパッケージ
LTC3616は、電流モードの固定周波数アーキテクチャを採用した低静止電流モノリシック同期整流式降圧レギュレータです。スリープ・モードでの無負荷時DC電源電流はわずか70μAでありながら、無負荷時に出力電圧を維持し(Burst Mode動作)、シャットダウン時には電流がゼロまで減少します。LTC3616は入力電圧範囲が2.25V~5.5Vなので、1本のリチウムイオン・バッテリや固定低電圧入力のアプリケーションに最適です。デューティ・サイクル100%が可能なので低ドロップアウト動作が確保され、バッテリ駆動システムでの動作時間が長くなります。
動作周波数は最大4MHzまで外部設定可能なので、小型の表面実装インダクタを使用できます。スイッチング・ノイズに敏感なアプリケーション向けに、LTC3616は最大4MHzの外部クロックに同期可能です。
LTC3616での強制連続モード動作により、ノイズおよびRF干渉が減少します。調整可能な補償回路により、広範な負荷および出力コンデンサにわたってトランジェント応答を最適化することができます。
内部同期スイッチによって効率が向上し、外付けのキャッチ・ダイオードが不要になるので、外付け部品と基板面積を節減できます。LTC3616 は熱特性が改善されたリードレス24ピン3mm × 5mm QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ポイントオブロード電源
- 分配型電源
- 携帯型コンピュータ・システム
- DDRメモリの終端
- ハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3616EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3616EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3616HUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3616HUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3616IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3616IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3616MPUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3616MPUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3616EUDD#PBF | 製造中 | |
LTC3616EUDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3616HUDD#PBF | 製造中 | |
LTC3616HUDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3616IUDD#PBF | 製造中 | |
LTC3616IUDD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3616MPUDD#PBF | 製造中 | |
LTC3616MPUDD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
単電源監視 1 | ||
LTC2935 | 製造中 | パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
LTC3880 | 新規設計に推奨 | デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3616
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3616
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。