LT3980

製造中

静止電流が85μAの58V、2A、2.4MHz降圧スイッチング・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:3.6V~58Vで動作
  • 過電圧ロックアウトにより、80Vのトランジェントからデバイスを保護
  • 最大出力電流:2A
  • 低リップル(15mVP-P未満)のBurst Mode®動作IQ = 85μA(12V入力/3.3V出力時)
  • 調整可能なスイッチング周波数:100kHz~2.4MHz
  • 低シャットダウン電流:IQ < 1μA
  • キャッチ・ダイオード電流の検出により、短絡および入力過電圧からデバイスを保護
  • 250kHz~2MHzの範囲で同期可能
  • パワーグッド・フラグ
  • 飽和スイッチ設計:200mΩのオン抵抗
  • 過熱保護
  • ソフトスタート機能
  • 熱特性が改善された小型16ピンMSOPおよび3mm × 4mm DFNパッケージ
LT3980
静止電流が85μAの58V、2A、2.4MHz降圧スイッチング・レギュレータ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3980

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT3980
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1476A

LT3980EMSE Demo Board | 6.8V ≤ VIN ≤ 58V (80V Transients), VOUT = 5V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuit 1476A is a 2A, 58V step-down switching regulator with 75µA quiescent current featuring the LT3980EMSE. The demo board is designed for a 5V/2A output from a 6.8V to 58V input with transients up to 80V.

DC1476A
LT3980EMSE Demo Board | 6.8V ≤ VIN ≤ 58V (80V Transients), VOUT = 5V @ 2A

リファレンス・デザイン

DK-DEV-5AGXB3NES Dev Kit
Altera Arria V GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Arria V GX FPGA Development Kit

最新のディスカッション