LTM4649

新規設計に推奨

10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • DC出力電流:10A
  • 入力電圧範囲:4.5V~16V
  • 出力電圧範囲:0.6V~3.3V
  • 最大85℃の周囲温度までヒートシンクまたは電流ディレーティング不要
  • 全DC電圧出力誤差:±1.5%
  • 電流分担によるマルチフェーズ動作
  • リモート検出アンプ
  • 汎用温度モニタ内蔵
  • 軽負荷時の効率を高めるため、パルス・スキップ・モード/Burst Mode®動作を選択可能
  • ソフトスタート/電圧トラッキング
  • 保護回路:出力過電圧および過電流フォールドバック
  • 9mm × 15mm × 4.92mm BGAパッケージ
LTM4649
10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
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
µModule 降圧レギュレータ 1
LTM4641 新規設計に推奨 先進の入力および負荷保護機能を備えた38V、10A DC/DC µModuleレギュレータ
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4370 新規設計に推奨 2電源ダイオードOR電流平衡コントローラ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTM4633 新規設計に推奨 トリプル10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4649

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4649
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1856B-B

LTM4649EY Demo Board | 16V 10A Step-Down µModule Regulator

製品詳細

Demonstration circuit 1856B-B features the LTM4649EY μModule® regulator, a high performance high efficiency step-down regulator. The LTM4649EY has an operating input voltage range of 4.5V to 16V and is able to provide an output current of up to 10A. The output voltage is programmable from 0.6V to 3.3V and can be remotely sensed with the internal differential remote sensing amplifier. The LTM4649EY is a complete DC-DC point of load regulator in a thermally enhanced 15mm × 9mm × 4.92mm BGA package requiring only a few input and output capacitors.


 


DC1856B-B
LTM4649EY Demo Board | 16V 10A Step-Down µModule Regulator

リファレンス・デザイン

LaywerScape Q or IQ - LS1043RDB
NXP (Freescale) QorIQ LS1043A-RDB Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
QorIQ LS1088A-RDB Dev Kit
NXP (Freescale) QorIQ LS1088A-RDB Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Kintex Ultrascale Plug In Card - Top View
Xilinx Tested Power Solution for the Kintex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers) Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
NXP (Freescale) QorIQ LS1043A-RDB
NXP (Freescale) QorIQ LS1088A-RDB
Xilinx Tested Power Solution for the Kintex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers)

最新のディスカッション

最近表示した製品