LTC2308

製造中

低ノイズ、500ksps、8チャネル12ビットADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 12ビットの分解能
  • サンプルレート:500ksps
  • 低ノイズ:SINAD=73.3dB
  • ミッシングコードがないことを保証
  • 単一5V電源
  • 自動シャットダウンにより、サンプルレートで消費電流を調整
  • 低消費電力
    • 500kspsで17.5mW
    • ナップモード:0.9mW
    • スリープモード:35μW
  • 内部リファレンス
  • 8チャネル・マルチプレクサを内蔵
  • 内部変換クロック
  • SPI/MICROWIRE準拠シリアル・インターフェイス
  • ユニポーラまたはバイポーラ入力範囲(ソフトウェアで選択可能)
  • 独立した出力電源OVDD(2.7V~5.5V)
  • 24ピン4mm×4mm QFNパッケージ
LTC2308
低ノイズ、500ksps、8チャネル12ビットADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1186A

LTC2308 |12-Bit, 8-Channel SAR ADC with SPI I/F, (Requires DC590 for DC, DC890 for AC apps)

製品詳細

DC1186A: Demo Board for the LTC2308 Low Noise, 500ksps, 8-Channel, 12-Bit ADC

DC1186A
LTC2308 |12-Bit, 8-Channel SAR ADC with SPI I/F, (Requires DC590 for DC, DC890 for AC apps)

リファレンス・デザイン

C5G Starter Kit
Terasic C5G Cyclone V GX Starter Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic C5G Cyclone V GX Starter Kit
Terasic DE10-Nano Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品