LT3022
LT3022
新規設計に推奨0.9V~10Vで動作する1A VLDOリニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.28
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲: 0.9V~10V
- 損失電圧:標準145mV
- 出力電流: 1A
- 調整可能な出力電圧 (VREF = VOUT(MIN) = 200mV)
- 固定出力電圧: 1.2V、1.5V、1.8V
- 低ESRセラミック出力コンデンサ (最小10µF)で安定
- 1mA~1Aの範囲で標準0.05%の負荷レギュレーションを実現
- 消費電流:標準400µA
- シャットダウン時の消費電流:標準7.5µA
- 電流制限による保護
- 逆電流のない逆バッテリ保護
- ヒステリシス付き熱制限
- 16ピン(5mm × 3mm) DFNおよびMSOPパッケージ
LT3022は、最低0.9Vまでの単一入力電源で動作するVLDO™(very low dropout voltage)リニア・レギュレータです。このデバイスは標準145mVの損失電圧で1Aの出力電流を供給します。 LT3022 は低入力電圧から低出力電圧を供給するアプリケーションに最適で、スイッチング・レギュレータに匹敵する電気的効率を達成します。このレギュレータは10µFという小容量の低ESRセラミック出力コンデンサを使用して安定性と過渡応答を最適化します。この他に、標準0.05%の入力レギュレーション、標準0.05%の負荷レギュレーションなどを特長としています。シャットダウン時には、消費電流が標準で7.5µAまで減少します。保護回路として、逆バッテリ保護、電流制限、ヒステリシス付き熱制限、逆電流保護などを備えています。
LT3022は、200mVのリファレンス電圧まで出力電圧を下げられる可変出力デバイスとして使用できます。1.2V、1.5V、1.8Vの3つの固定出力電圧バージョンも提供しています。 LT3022レギュレータは、熱特性が改善された高さの低い (0.75mm) 16ピン(5mm × 3mm) DFN およびMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高効率リニア・レギュレータ
- バッテリ駆動システム
- ロジック電源
- スイッチング電源のポスト・レギュレータ
- ワイヤレス・モデム
- FPGAのコア電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3022EDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3022EDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3022EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE-1.2#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE-1.2#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE-1.5#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE-1.5#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE-1.8#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE-1.8#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3022IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3022IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE-1.2#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE-1.2#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE-1.5#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE-1.5#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE-1.8#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE-1.8#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3022EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3022EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LT3022IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3022IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.8#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3022EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3022EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LT3022IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3022IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.8#TRPBF | 製造中 | |
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3022EMSE-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.5#TRPBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3022EMSE-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.2#PBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.8#PBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.8#TRPBF | 製造中 | |
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3022IMSE-1.5#PBF | 製造中 | |
LT3022IMSE-1.5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3022
- LT3022-1.2
- LT3022-1.5
- LT3022-1.8
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。