LTC3605
製造中15V、5A、同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.07
製品の詳細
- 高効率:最大96%
- 出力電流:5 A
- VIN範囲:4V~15V
- パワーNチャネルMOSFET内蔵
(トップ70mΩ、ボトム35mΩ) - 調整可能な周波数:800kHz~4MHz
- PolyPhase®動作(最大12フェーズ)
- 出力トラッキング
- 0.6Vリファレンスの精度:±1%
- 電流モード動作による優れた入力および負荷過渡応答
- シャットダウン時の消費電流:15μA以下
- 24ピン(4mm×4mm)QFNパッケージ
LTC3605は、フェーズロック可能でオン時間が制御される固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用した、高効率モノリシック同期整流式降圧レギュレータです。PolyPhase動作により、複数のLTC3605レギュレータが位相をずらして動作可能で、使用する入出力容量を最小限に抑えます。動作電源電圧範囲が15V~4Vなので、デュアル・リチウムイオン・バッテリ入力や12Vまたは5Vレールを使用するポイントオブロード電源アプリケーションに適しています。
動作周波数は外付け抵抗を使用して800kHz~4MHzの範囲で設定可能です。高周波数が可能なので、小型の表面実装インダクタを使用できます。また、800kHz~4MHzの範囲で外部同期可能なので、スイッチングノイズに敏感なアプリケーションに対応できます。PHMODEピンにより、出力クロック信号の位相をユーザが制御できます。独自の固定周波数/オン時間制御アーキテクチャは、高速過渡応答を必要としながら高周波で動作する高降圧比アプリケーションに最適です。2つの内部フェーズロック・ループにより、内部発振器を外部クロックに同期させ、また、内部クロックあるいは外部クロック(存在時)にロックするようにレギュレータのオン時間をサーボ制御します。
Input Voltage Range | |
LTC3605 | 4V to 15V |
LTC3605A | 4V to 20V |
アプリケーション
- ポイントオブロード電源
- 携帯用計測器
- 配電システム
- バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3605EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3605EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3605EUF#WPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3605EUF#WTRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3605IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3605IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3605IUF#WPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3605IUF#WTRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3605
- LTC3605A
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3605
- LTC3605A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。